Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

비쉐이, 표면실장, 권선형 인덕터 신제품 개발: 차폐 구조, 1.0µH ~ 1000µH 인덕턴스 제공


Wirewound Inductor

Products mentioned:

ISC-1008
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2005년 7월 20일 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 표면실장, 권선형(wirewound), 차폐(shield) 인덕터 신제품을 개발 및 출시한다고 밝혔다. 이번에 개발된 제품은 신뢰성이 높고, 어셈블리 보드 상에서 다른 부품들과 가깝게 표면실장 하기가 쉬운 것이 특징이다.

비쉐이 데일(Vishay Dale)의 새로운 ISC-1008은 노트북, PC, 플래시메모리 디바이스, 컨버터를 비롯해 기타 여러 전자 시스템의 고전류 애플리케이션을 위한 중저주파 공진회로(resonant circuit)에 활용된다. 더욱 컴팩트한 엔드 제품 생산을 위한 차폐 기능 외에도 이 인덕터는 납땜성(solderability) 및 솔더내열성(resistance to soldering heat)이 우수한 것이 특징이다. 따라서 설계자들은 엔드 제품의 전체 성능이나 신뢰도를 떨어뜨리지 않고도 활용 가능한 보드 공간 내에서 더욱더 많은 기능을 통합할 수 있다.

ISC-1008 인덕터의 인덕턴스 범위는 100KHz에서 1.0µH ~ 1000µH로 넓다. 이 범위 내에서 표준 허용오차는 ±20%이고, 정격 전류는 1000mA ~ 30mA이다.

ISC-1008의 크기는 3.6mm x 3.6mm x 2.50mm(높이)이다. 또한 자기장 차폐(magnetic shield) 기능의 페라이트(ferrite) 구조가 특징인 이 인덕터는 40°C ~ +85°C의 온도에서 사용 가능하며, 완전 무연으로 RoHS 지침을 준수한다. 리플로우 솔더링에 적합한 이 제품은 자동 처리를 위해 tape-and-reel 패키징 형태로 제공된다.

현재 권선형 차폐 인덕터 신제품 ISC-1008의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 8주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword