Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

采用屏蔽式结构的 VISHAY 新型表面贴装绕线电感器 具有 1.0µH~1000µH 的宽泛电感范围


Wirewound Inductor

Products mentioned:

ISC-1008
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚 MALVERN — 2005 年 7 月 20 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出采用屏蔽式结构的新型表面贴装绕线电感器,该电感器具有高可靠性,并且能够在组装板的其他元件附近实现轻松表面贴装。

Vishay Dale 的新型 ISC-1008器件主要用于面向笔记本电脑、PC、闪存设备、转换器及其他电子产品中的高电流应用的低频到中频共振电路。除其屏蔽式结构能够适用于制造更小终端产品外,这种新型电感器还具有出色的可焊接性能以及耐焊热性能。因此,设计人员能够在可用的板面空间上整合更高级的功能,而终端产品的整体性能及可靠性毫不逊色。

ISC-1008电感器具有额定值(100KHz 时)介于 1.0µH~1000µH 的宽泛电感范围。在此范围内的标准容差为 ±20%,额定电流范围介于 1000mA~30mA。

ISC-1008的占位面积为 0.142 英寸×0.142 英寸 [3.6 毫米×3.6 毫米],高度为 0.098 英寸 [2.50 毫米]。该电感器采用具有磁屏的铁氧体结构,额定工作温度范围介于 -40°C~+85°C,该器件不仅 100% 无铅 (Pb),而且符合 RoHS 标准。其适于使用回流焊工艺,并且采用可实现自动处理的带盘式包装。

目前,新型 ISC-1008 绕线屏蔽式电感器的样品及量产批量均可供应。大宗订单的供货周期为 8 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword