|
For more information: Neuer geschützter 1-A-High-Side-Lastschalter von Vishay Siliconix im SOT-23- oder SC-70-Gehäuse mit benutzerdefinierbarer Strombegrenzung für Anwendungen mit weniger als 5,5 V Betriebsspannung
Malvern, Pennsylvania (USA) – 8. August 2005. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen geschützten High-Side-Lastschalter für Eingangsspannungen zwischen 2,4 V und 5,5 V mit einem maximalen Dauer-Ausgangsstrom von 1 A. DerSiP4610A/Bist vorgesehen für Lastschalter-, Batterieschalter-, USB-Peripheriegeräteschnittstellen- und andere Power-Management-Anwendungen in Notebook-Computern, PDAs, MP3-Playern und sonstigen tragbaren Geräten und Handgeräten, außerdem für Hot-Swapping-Anwendungen in Telekom-Systemen. Eine benutzerdefinierbare Strombegrenzung schützt die Betriebsspannungsquelle vor exzessiven Strömen, die Systemfehlfunktionen hervorrufen könnten. Der Ruhestrom beträgt nur 9 µA und verringert sich im Shutdown-Modus auf weniger als 1 µA. DerSiP4610A/Bist nicht nur gegen Überstrom, sondern auch gegen Unterspannung und Übertemperatur geschützt. Der Übertemperaturschutz schaltet den Chip ab, wenn die Sperrschichttemperatur 165 C erreicht und schaltet ihn erst dann wieder ein, wenn die Temperatur unter 145 C abgesunken ist; dadurch wird ein thermischer Durchbruch zuverlässig verhindert. Der neue Leistungsschalter ist in zwei Versionen erhältlich: mit Active-Low-Enable-Eingang (SiP4610A) und mit Active-High-Enable-Eingang (SiP4610B). Der Leistungsschalter SiP4610A/B ist in einem 5-poligen SC-70-Gehäuse oder einem Thin-SOT-23-Gehäuse lieferbar; beide Gehäusebauformen sind bleifrei. Der Chip ist für den industriellen Temperaturbereich von –40 C bis 85 C ausgelegt und anschlusskompatibel mit dem AAT4610A. DerSiP4610A/Berweitert das große Angebot an Leistungsschalterprodukten von Vishay Siliconix, das u. a. die Produkte Si4701BDY (einen 7-A-Lastschalter mit Pegelumsetzung) und die Produktfamilien LITTLE FOOT® Plus (Leistungs-MOSFETs mit integrierten Treibern und Schottky-Dioden, 430 mA bis 13,5 A) umfasst. Die neuen LeistungsschalterSiP4610A/Bsind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis acht Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. LITTLE FOOT ist eine eingetragene Marke der Firma Siliconix Incorporated. |