VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2005 Releases:비쉐이 실리코닉스, SOT-23 및 SC-70 패키지 형태의 1A 보호 하이사이드 부하 스위치 출시
문의:
보도자료 문의: e-mail bob.decker@wallstcom.com
제품판매 문의: http://www.vishay.com/power-ics/sales
 

비쉐이 실리코닉스, 1A 보호 하이사이드 부하 스위치 출시: SOT-23 및 SC-70 패키지 제공, 5.5V 이하 애플리케이션을 위한 사용자 전류 제한 옵션 제공

2005년 8월 8일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 디바이스 보호 기능의 하이사이드 부하 스위치를 개발 및 출시한다고 밝혔다. 이번에 개발된 제품은 2.4V ~ 5.5V의 공급 전압 범위에서 동작하고, 1A의 연속 출력 전류를 처리할 수 있다. 쓰레스홀드 전류는 단일 외부 저항에 의해 설정된다.

SiP4610A/B는 노트북, PDA, MP3 플레이어, 기타 휴대용 및 핸드헬드 시스템에 사용되는 부하 스위칭, 배터리 스위칭, USB 주변기기 지원 포트, 기타 전력 관리 애플리케이션을 비롯해 통신 애플리케이션의 핫스와핑에도 적극 활용될 수 있다.

사용자정의 전류 제한 레벨은 시스템 오류를 일으킬 수도 있는 과도한 부하 전류로부터 입력 공급 전압을 보호한다. SiP4610A/B는 대기 전류(quiescent current )가 9µA로 낮고, 셧다운 시 1µA 미만으로 공급 전류를 감소시킨다.

전류 제한 외에도 SiP4610A/B는 디바이스 보호를 위한 부족전압 로크아웃 (undervoltage lockout) 및 서멀 셧다운 기능이 특징이다. 온도과승 보호 회로는 칩의 온도가 165°C에 도달하면 전력 스위치를 차단하고, 145°C 미만으로 떨어질 때까지 계속 오프 상태를 유지하여 열폭주(thermal runaway) 현상을 방지한다.

여러 시스템 기능들을 켜고 차단하는 것을 비롯해 파워 서플라이 소스간 스위치도 선택적으로 할 수 있으며, 전력 스위치는 2개 버전이 제공된다. SiP4610A는 액티브 로우 이네이블(low enable) 입력을 가지고 있는 반면, SiP4610B는 액티브 하이 이네이블(high enable) 입력을 가진다.

무연 5핀 SC-70 및 SOT-23 패키지로 제공되는 SiP4610A/B는 –40°C ~ 85°C의 온도 범위에서 사용할 수 있다. 회로 설계자들은 AAT4610A에 대한 핀대핀(pin-for-pin) 대체용으로도 사용할 수 있다.

비쉐이 실리코닉스의 전력 스위칭 제품은 SiP4610A/B가 추가 됨에 따라 더욱 확대되었다. 관련 제품에는 레벨 시프트 기능의 Si4701BDY(7A) 부하 스위치와, 통합 드라이버 및 숏트키 다이오드(430mA ~ 13.5A)가 특징인 전력 MOSFET LITTLE FOOT® Plus 제품군이 포함된다.

현재 SiP4610A/B 전력 스위치의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 6 ~ 8주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###

LITTLE FOOT은 Siliconix incorporated의 등록상표이다.

 
Load Switch
 

언급된 제품:

 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account