|
For more information: 采用 SOT-23 和SC-70封装且具有1A保护的 VISHAY SILICONIX 新型高端负载开关可使用户为电压低于 5.5V 的应用选择不同的电流限制
宾夕法尼亚 MALVERN — 2005 年 8 月 8 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出一款具有保护功能的高端负载开关,该器件可在 2.4V~5.5V 的电源电压范围内工作,并可通过由一个外部电阻设置的阈值电流处理 1A 的连续输出电流。 该 SiP4610A/B主要面向笔记本电脑、PDA、MP3 播放器及其他便携式和手持式系统中的负载转换、电池转换、USB 外围设备端口及其他电源管理应用,以及电信应用中的热切换。 用户定义的电流限制级别可防止输入电源电压受到可能导致系统故障的过高负载电流的影响。SiP4610A/B具有 9µA 的低静态电流,其在关断模式下可将电流降至 1µA 以下。 除电流限制外,SiP4610A/B还具有欠压锁定和热关断功能提供的保护。通过在芯片结温达到 165°C 时关闭电源开关并在此温度降至 145°C 下时使电源开关保持关闭状态,过温保护电路可防止热失控故障。 能够选择打开及关闭各种系统功能且可在各种电源之间进行切换的此电源开关有两种版本。SiP4610A具有主动低启动输入功能,而 SiP4610B具有主动高启动输入功能。 SiP4610A/B 采用无铅 (Pb) 5 引脚的 SC-70 封装和超薄 SOT-23 封装,并且符合 –40°C~85°C 的工业温度范围。该器件为电路设计者提供了 AAT4610A 的引脚对引脚替代产品。 该 SiP4610A/B补充了广泛的 Vishay Siliconix 电源开关产品,包括具有电平转换功能的 Si4701BDY (7A) 负载开关,以及带有整合驱动器和肖特基二极管的 LITTLE FOOT® Plus 系列功率 MOSFET(430mA~13.5A)。 目前,新型 SiP4610A/B电源开关的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 6~8 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. LITTLE FOOT 为 Siliconix incorporated 的注册商标 |