Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert neue Dünnfilm-Flachchip-Sicherungen mit Nennströmen bis 5,0 A und einem maximalen Unterbrechnungsstrom von 50 A bei Nennspannung

MFU-Sicherungen bieten superflinkes Ansprechverhalten und hohe Stabilität gemäß UL 248-14 und IEC 60127-4


MFU series of thin film flat chip fuses

Products mentioned:

MFU Series
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 27. Juli 2005. — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert drei neue superflinke Dünnschicht-Flachchip-Sicherungen der Serie MFU mit Nennströmen bis 5,0 A, die den Stabilitätsanforderungen der Standards UL 248 14 und IEC 60127 4 entsprechen.

Die Typen Vishay BeyschlagMFU 0603undMFU 0805sind für Nennströme von 0,5 A bis 4 A ausgelegt und der TypMFU 1206für Nennströme bis 5,0 A. Die Nennspannung beträgt 32 V für die Typen MFUMFU 0603undMFU 0805bzw. 63 V für den TypMFU 1206. Der maximal zulässige Unterbrechungsstrom bei Nennspannung beträgt 50 A.

Die neuen SicherungenMFU 0603,MFU0805, undMFU 1206sind vorgesehen als sekundärer Überstromschutz für Wechselrichter, Bewegungssteuerungseinheiten, Gleichspannungswandler, Akkuladegeräte und Niederspannungsstromversorgungen in IT-, Telekommunikations-, automobilen, medizinischen und Audio/ Video-Systemen. Die Sicherungen haben metrische Standardgehäuse – RR 1608M [1,55 mm x 0,85 mm x 0,45 mm] für den Typ 0603, RR 2012M [2,0 mm x 1,25 mm x 0,45 mm] für den Typ 0805 und RR 3216M [3,2 mm x 1,6 mm x 0,55 mm] für den Typ 1206 – und lassen sich dadurch problemlos in Endprodukten unterschiedlichster Art einsetzen.

Ein streng kontrollierter Fertigungsprozess in Verbindung mit Vishays fortgeschrittener Dünnschicht-Technologie gewährleistet ein superflinkes, vorhersehbares Ansprechverhalten; diese Sicherungen eignen sich dadurch auch zum Schutz besonders empfindlicher elektronischer Systeme. Jedes einzelne Bauteil wird umfassend getestet. Die Sicherungen sind durch eine Umhüllung vor elektrischen, mechanischen und klimatischen Einwirkungen geschützt. Die Typen MFUMFU 0603undMFU 0805sind beide unter der Nummer UL E253806 vom Underwriters Laboratory zertifiziert.

Die TypenMFU 0603,MFU0805, undMFU 1206eignen sich für bleifreies Löten und sind kompatibel mit automatischen SMD-Montagesystemen, die mit Wellen-, Reflow- oder Dampfphasen-Lötprozessen arbeiten. Die Anschlüsse der neuen bleifreien MFU-Chip-Sicherungen haben eine Reinzinn-auf-Nickel-Plattierung. Umfassende Tests haben ergeben, dass die Plattierung keine Zinn-Whisker bildet. Alle diese Produkte entsprechen den Anforderungen der in der CEFIC-EECA-EICTA-Liste aufgeführten Verordnungen und Richtlinien.

Die neuen Dünnfilm-Flachchip-Sicherungen sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zehn Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword