![]() |
|
||||||
|
|
ビシェイ、薄膜平板チップヒューズを新発売、 定格電流は最大5Aまで、定格電圧での遮断電流は50A高速応答性と安定な溶断特性のMFUシリーズデバイス、UL 248-14および IEC 60127-4による検証済みペンシルバニア州マルバーン市、2005年7月27日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、新しいMFUシリーズ薄膜平板チップヒューズ3種の発売を発表した。このヒューズは定格電流が最大5A、溶断特性は速断性に優れ安定度はUL 248 14およびIEC 60127 4による検証済み。 ビシェイBeyschlag社のデバイスMFU 0603、MFU 0805は定格電流範囲が0.5A~4A、MFU 1206は定格電流が最大5.0Aとなっている。またMFU 0603、MFU 0805 の定格電圧は32V、 MFU 1206は63Vである。この定格電圧における各デバイスの遮断電流は50A。 新タイプMFU 0603、MFU 0805、MFU 1206はIT、通信、自動車、医用、オーディオ・ビデオシステムなどで使用される電源インバータ、動作制御ユニット、DC/DCコンバータ、充電器、低電圧電源などの二次過電流保護用として設計されている。標準のメートル法によるケースサイズで提供され、各チップヒューズは0603タイプがRR 1608M(1.55 x 0.85 x 0.45 mm)、0805がRR 2012M(2.0 x 1.25 x 0.45 mm)、1206はRR 3216M(3.2 x 1.6 x 0.55 mm)となっている。これら薄膜平板チップ部品は各種の最終製品に容易に組み込むことができる。 高度に管理された製造プロセスとビシェイの最新薄膜技術により、非常に高速なヒューズ溶断特性とデリケートな電子機器にも使用可能な極めて安定した性能が得られている。各デバイスは電気的、機械的な保護と耐候性確保のためのコーティングが行われており、またその全数について広範囲の試験が行われる。MFU 0603、MFU 0805はUL認定を取得済みで、いずれもUL E253806として登録されている。 MFU 0603、MFU 0805、MFU 1206は鉛フリーはんだ付に対応し、またウェーブ、リフロー、気相の各はんだ付プロセス用のSMD自動装着システムに適合する。この鉛フリーMFUチップの端子部はニッケルメッキの上から純スズメッキを施した端子で、スズのウィスカー成長に対するメッキ耐性は徹底的な試験により検証されている。これら全製品は特定有害物質の使用制限に関するCEFIC-EECA-EICTAリストに適合している。 この新製品、薄膜平板チップヒューズのサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産出荷のリードタイムは8~10週間となっている。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||