VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2005 Releases:비쉐이, 박막 플랫칩 퓨즈 신제품 출시
문의:
보도자료 문의: e-mail andrew.post@vishay.com
제품판매 문의: http://www.vishay.com/fuses/sales
 

비쉐이, 박막 플랫칩 퓨즈 신제품 개발: 최고 5.0A의 정격 전류 값, 50A의 차단용량 제공

MFU 디바이스, UL 248-14 및 IEC 60127-4에 따라 검증된 고성능 퓨즈 특성 및 안정성 제공

2005년 7월 27일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 박막 플랫칩(thin film flat chip) MFU 시리즈의 신제품 3종을 개발 및 출시한다고 밝혔다. 이번에 개발된 제품은 정격 전류값이 최고 5.0A로 UL 248 14 및 IEC 60127 4에 따라 검증된 고성능 퓨즈(quick-acting fuse) 특성 및 안정성을 제공한다.

비쉐이 BeyschlagMFU 0603MFU 0805디바이스는 정격 전류 범위가 0.5A ~ 4A이다. 반면, MFU 1206 디바이스는 정격 전류값이 최고 5.0A이다. 정격 전압은MFU 0603MFU 0805의 경우 32V이며, MFU 1206의 경우 63V이다. 이들 디바이스는 각각의 정격 전압에서 50A의 차단용량을 제공한다.

MFU 0603, MFU 0805MFU 1206은 정보 기술, 통신, 자동차, 의료 및 오디오/비디오 시스템 등에 사용되는 파워 인버터, 모션컨트롤 장치, DC/DC 컨버터, 배터리 충전기 및 저전압 파워 서플라이에서 2차 과전류 보호 기능을 제공한다. 각 칩 퓨즈는 표준 케이스로 제공되는데, 0603 칩 퓨즈는 RR 1608M[1.55mm x 0.85mm x 0.45mm], 0805 칩 퓨즈는 RR 2012M[2.0mm x 1.25 mm x 0.45mm], 그리고 1206 칩 퓨즈는 RR 3216M[3.2mm x 1.6mm x 0.55mm]이다. 따라서 이들 박막 플랫칩 디바이스는 엔드 제품의 보드 공간에 쉽게 통합될 수 있다.

이들 디바이스는 엄격한 제조 공정과 비쉐이의 최첨단 박막 기술이 결합되어 민감한 전자 시스템에서도 높은 성능을 달성할 수 있는 고성능 퓨즈 특성을 제공한다. 모든 디바이스는 다양한 테스팅 과정을 거치며, 각 디바이스는 전기적, 기계적 온도 변화에 따른 위험으로부터 보호하기 위한 코팅 처리가 되어 있는 것이 특징이다. MFU 0603 MFU 0603MFU 0805는 Underwriters Laboratory에 의해 인증 받았으며, 두 제품 모두 UL E253806에 리스트 되어 있다.

MFU 0603, MFU 0805MFU 1206은 무연 솔더링을 지원하고 파장, 리플로우 또는 기상 처리(vapor phase processes)를 사용하는 자동 SMD 어셈블리 시스템에서의 처리에 적합하다. 새로운 무연 MFU 칩 퓨즈의 터미네이션은 니켈 합금에 순수 주석으로 되어 있다. 주석 휘스커 성장에 대한 도급 내성 또한 테스트를 강화해 많이 향상되었다. 모든 제품은 법적 규제 및 유해 물질에 관한 CEFIC-EECA-EICTA를 준수한다.

현재 새로운 박막 플랫칩 퓨즈의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 8-10주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###

 
MFU series of thin film flat chip fuses
 

언급된 제품:

 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account