|
For more information: 비쉐이 실리코닉스 LDO 레귤레이터 신제품 개발: SC-70 패키지 형태로 130MV의 저드롭아웃 및 150MA의 고전류 달성
2005년 8월 15일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 150mA 저잡음 로우드롭아웃(LDO) 레귤레이터 신제품 2종을 개발 및 출시한다고 밝혔다. 이번에 개발된 제품은 소형 5핀 SC-70 패키지 형태로 제공되며 업계 최고의 전류 밀도를 자랑한다. 이들 제품은 풋프린트가 2mm x 2mm로 매우 작기 때문에 휴대폰, PDA, 호출기, 디지털 카메라, MP3 플레이어, 케이블 및 DSL 모뎀 및 기타 잡음에 민감한 전자디바이스를 포함해 배터리 구동 방식 기기에 이상적으로 활용될 수 있다. 150mA 부하 조건에서 SiP21101 및 SiP21102는 로우드롭아웃이 130mV, 대지전류는 110µA로 저전압 휴대용 전자 시스템의 배터리 수명을 연장시킨다. 레귤레이션을 유지하면서 300mA의 피크 전류를 달성할 수 있도록 설계된 이들 IC는 50µs의 고속 스타트업 시간이 특징이다. 따라서 턴온(turn-on) 시 서지 전류(surge current)가 높은 시스템에 이상적인 솔루션을 제공한다. 고정 출력 전압은 1.2V ~ 5.0V 범위 내에서 15개의 옵션이 주어진다. SiP21101은 전류 처리 기능이 뛰어나 MAX8510 및 MIC5253에 대한 핀대핀 대체용으로도 이용될 수 있다. 이들 디바이스에는 액티브 풀다운 회로가 포함되어 있어 출력 전류가 일반 레귤레이션 이상으로 상승할 때 출력 전류를 클램프(clamp) 할 수 있으며, 디바이스가 셧다운 모드에 있을 경우에 100Ω n채널 MOSFET을 통해 출력을 그라운드로 연결함으로써 이를 자동으로 방전한다. 따라서 과도 응답과 레귤레이션이 향상된다. 역배터리 보호 기능은 역전류 흐름을 거의 1µA로 제한함으로써 역배터리가 입력에 가해지는 이벤트가 발생할 경우 IC 손상을 방지한다. 단락 및 열보호 기능 또한 포함되어 있다. SiP21101은 외부 잡음 바이패스 커패시터가 자체 BP핀에 연결되어 소음이 최저 30µV(rms)까지 감소되기 때문에(RF 애플리케이션에 있어서 상당한 이점) 매우 조용한 전압 소스를 제공한다. SiP21102는 잡음 출력이 75µV(rms)로써, BP핀은 에러 플래그 출력 기능을 담당해 출력 전압이 공칭 전압의 4% 미만으로 떨어질 때 낮게 걸린다. SiP21101 및SiP21102는 세라믹 커패시터 또는 탄탈륨 커패시터를 사용함으로써 설계자들이 자기(magnetic) 부품을 좀 더 자유롭게 선택할 수 있도록 했다. 현재 이들 IC의 샘플 및 양산용 제품을 최고 전압 옵션으로 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 6 - 8주의 리드타임이 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조. |