Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

采用 SC-70 封装的VISHAY SILICONIX LDO 稳压器 具 130MV 的低压降和 150MA 的高电流


LDO Regulator

Products mentioned:

SiP21101
SiP21102
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚 MALVERN — 2005 年 8 月 15 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出两款采用 5 引脚小型 SC-70 封装且具有最高可用电流密度的 150mA 新型低噪声低压降 (LDO) 稳压器。它们 2 毫米×2 毫米的超小占位面积使其非常适用于电池供电的设备,例如手机、PDA、寻呼机、数码相机、MP3 播放器、线缆及 DSL 调制解调器,以及其他对噪声敏感的电子设备。

在 150mA 的负载情况下,SiP21101SiP21102均具有 130mV 的超低压降以及 110µA 的接地电流,因此有助于延长低压便携式电子系统中的电池使用时间。这些新型 IC 可在传递 300mA 峰值电流的同时保持稳压,并且均具有 50µs 的快速启动时间,因此这些器件非常适用于在开机时具有高浪涌电流的系统。这两款新型 IC 提供了 1.2V~5.0V 的 15 种固定输出电压选择。

由于在电流处理方面的颇大改进,该SiP21101可作为 MAX8510 及 MIC5253 的引脚对引脚替代器件。

为在输出电压超过正常稳定电压时对其进行钳位,这些器件中内置了有源下拉电路,因此当器件处于关断模式时,该电路会通过 100 欧姆的 n 通道 MOSFET 将输出电压连接到地面来自动进行放电。这提供了更好的暂态响应与稳压。反向电池保护可将反向电流限制到约 1µA,以防止在输入端由于电池接反而对此 IC 造成损坏。此 IC 中还内置了短路与热保护功能。

SiP21101提供了非常安静的电压源,是由于其外部噪声旁路电容器与可将噪声降低到仅 30µV(rms)的 BP 引脚相连——对射频应用非常有益,因此。SiP21102上的相同引脚(噪声输出为 75µV (rms))可作为错误标记输出,当输出电压比正常电压低 4% 时,此错误标记输出会降低。

SiP21101SiP21102均采用陶瓷电容器或钽电容器,从而使设计人员能够灵活选择磁性组件。

目前,对于大多数电压选择,这些器件的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 6~8 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword