|
For more information: Neue FunctionPAK®-Gleichspannungswandler- und Strom-Controller-Module von Vishay mit Ausgangsleistungen bis 15 W und Wirkungsgraden bis 95% sind jetzt auch auf einem SMT-Adapterboard erhältlich – das vereinfacht das Bauen von Prototypen
Malvern, Pennsylvania (USA) – 6. September 2005. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) bietet alle seine FunctionPAK®-Gleichspannungswandler- und Strom-Controller-Module jetzt auch in einer neuen SMT-Adapterboard-Konfiguration an, die das Bauen von Prototypen erleichtert. Zwar können die meisten SMT-Produktionsanlagen die normale FunctionPAK-BGA-Konfiguration problemlos verarbeiten, doch beim manuellen Prototypenbau tun sich manche Entwicklungsingenieure mit der BGA-Konfiguration schwer. Die neuen “SM” (FX4040 G7XX ADJ SM, FX5545 GXXX XXX SM, FX5959 G701 ADJ SM) -Versionen erleichtern diese Aufgabe. Das SMT-Adapterboard ist auf das BGA-Gehäuse aufgeformt, wobei jedoch die Bauteilanschlüsse unter dem Gehäuse herausgeführt sind und um die Ränder des Adapterboards herumreichen. Sie lassen sich dadurch problemlos von Hand oder im Reflow-Verfahren löten. Die FunctionPAK-Produkte sind auch noch in einer "PI"-Variante verfügbar, die ebenfalls zur Vereinfachung des Prototypenbaus entwickelt wurde. Die “PI”-Versionen lassen sich für Versuchszwecke und Tests einfach in eine Experimentierplatine stecken. Sie haben ein 2,54-mm-Anschlussraster und lassen sich direkt in die Leiterplatte einlöten; alternativ können sie in eine mitgelieferte Standardfassung gesteckt und dann schnell und einfach gegen ein anderes Modul ausgetauscht werden. Die FunctionPAK-Produkte von Vishay sind die kleinsten und flachsten DC/DC-Wandler am Markt und benötigen keinerlei externe Bauteile. Diese Gleichspannungswandler sind hauptsächlich für PoL- (Point-of-Load) Anwendungen in Intermediate-Bus-Architekturen vorgesehen. Sie sind in Aufwärts- und Abwärtswandler-Ausführungen erhältlich und liefern Ausgangsleistungen bis 15 W und Ausgangsströme bis 4 A. Eingangsspannungen zwischen 2,5 V und 6 V werden in Ausgangsspannungen zwischen 0,8 V und 6 V umgesetzt; der Wirkungsgrad erreicht bis zu 95%. Auch zwei Strom-Controller von Vishay sind in der SMT-Adapter-Konfiguration erhältlich: der Leistungs-LED-Treiber (15W/2,5A) und der kleineren Strom-Controller (60W, max. 2A). Der Controller ist in einer Einkanal- und einer Zweikanalversion (ein oder zwei unabhängige Controller im selben Gehäuse) erhältlich. Die FunctionPAK-“SM” (FX4040 G7XX ADJ SM, FX5545 GXXX XXX SM, FX5959 G701 ADJ SM) -Versionen sind zwar hauptsächlich für Prototypen vorgesehen, aber auch in Produktionsstückzahlen lieferbar. Die Produkte sind sowohl in Muster- als auch in Produktionsstückzahlen ab sofort lieferbar. Die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt etwa sechs Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. FunctionPAK ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology, Inc. |