Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

비쉐이, 새로운 FUNCTIONPAK® DC/DC 컨버터 및 전류 제어 모듈 발표: 출력 전력 15W 및 95%의 높은 효율 제공; 프로토타입을 위한 BGA 패키지의 표면 실장형 구조로 이용 가능


For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2005년 9월 6일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 FunctionPAK® DC/DC 컨버터 및 전류 제어 모듈 제품들을 엔지니어링 프로토타입 어셈블리를 지원할 수 있는 새로운 표면 실장형 어댑터 보드 구성으로 제공한다고 밝혔다.

대부분의 생산라인에서 표준 FunctionPAK 표면 실장형 BGA 구성은 처리할 수 있다. 반면에 새로운 ‘SM’ (FX4040 G7XX ADJ SM, FX5545 GXXX XXX SM, FX5959 G701 ADJ SM) 버전의 FunctionPAK 디바이스를 이용하면 자체 프로토타입 어셈블리 랩 내에서 BGA 구성 처리에 어려움을 겪는 엔지니어링 랩도 쉽게 어셈블리 공정을 진행할 수 있는 것이 특징이다.

표면 실장형 어댑터 보드는 BGA 패키지로 모델링 되지만, 디바이스의 접촉은 패키지 밑에서부터 어댑터 보드의 에지 주변에 조개 형태의 성모양(scalloped castellation)으로까지 뻗을 수 있도록 수정되었다. 여기에는 리플로우 솔더 연결 또는 수작업의 솔더링이 사용될 수 있다.

'SM’ (FX4040 G7XX ADJ SM, FX5545 GXXX XXX SM, FX5959 G701 ADJ SM) 버전은 설계 프로토타입 프로세스를 좀 더 합리적으로 하기 위한 FunctionPAK의 2개 옵션 중 두 번째이다. FunctionPAK® 제품군에 포함된 모든 디바이스의 플러그인 버전의 ‘PI’ 시리즈 또한 이용 가능하며, 프로토타입 및 테스트를 위해 ‘브레드 보드’에 쉽게 플러그 될 수 있다. ‘PI’ 시리즈 디바이스는 회로 보드나 표준 소켓으로 직접 솔더링을 할 수 있도록 0.1인치의 그리드 핀 구성을 제공, 회로 안팎으로 서로 다른 모듈을 스위칭 할 때 유연성이 한층 강화됐다.

비쉐이 FunctionPAK DC/DC 컨버터는 업계 최소형 최저 프로파일 형태의 완벽한 DC/DC 컨버터 솔루션으로 외부 부품이 필요 없다. 기본적으로 중간 버스 아키텍처의 POL(point-of-load) 컨버터를 위해 고안된 이들 컨버터는 최대 출력 전력 15W 및 최대 4A의 출력 전류를 가지는 부스트 또는 벅 컨버터로 이용될 수 있다. 2.5V ~ 6V의 입력 전압은 0.8V ~ 6V의 출력 전압으로 변환되며, 최고 95%의 높은 효율을 달성한다.

표면 실장형 어댑터 보드 구성으로도 활용할 수 있는 비쉐이 전류 제어 제품에는 15W, 2.5A 전력 LED 드라이버 및 소형 60W, 2A(최대) 전류 컨트롤러가 포함된다. 이 컨트롤러는 동일한 패키지 형태의 단일 또는 이중 채널(1개 또는 2개 독립 컨트롤러)로 이용할 수 있다.

기본적으로 프로토타입 동작을 위해 고안된 FunctionPAK ‘SM’ (FX4040 G7XX ADJ SM, FX5545 GXXX XXX SM, FX5959 G701 ADJ SM) 버전 또한 대량 주문이 가능하다. 현재 샘플 및 양산용 제품을 즉시 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 6주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

FunctionPAK은 Vishay Intertechnology, Inc의 등록상표이다.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword