Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

新型 Vishay FunctionPAK® DC/DC 转换器及电流控制模块以95% 的高效率 提供15W功率输出,现可配备BGA 封装的表面贴装适配器以支持原型设计


For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚 MALVERN — 2005 年 9 月 6 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布,该公司正在使其所有FunctionPAK® 直流到直流转换器和电流控制模块可配置新型表面贴装适配器板以支持原型设计装配。

尽管大多数生产运营机构可处理标准 FunctionPAK 表面贴装 BGA 配置,但新型“SM” (FX4040 G7XX ADJ SM, FX5545 GXXX XXX SM, FX5959 G701 ADJ SM) 版本的 FunctionPAK 器件将使设计实验室过去难以在原型装配实验室处理 BGA 装配流程而今不再有困难。

这种表面贴装适配器板以BGA 封装为模,但该器件的触点已被修改成从封装下伸向围绕适配器板边缘的扇形城堡状结构。再流焊或手动焊接均可使用。

“SM” (FX4040 G7XX ADJ SM, FX5545 GXXX XXX SM, FX5959 G701 ADJ SM) 版本是可明显简化设计原型流程的两个 FunctionPAK 选件的第二个。此外,还提供了 FunctionPAK® 系列中所有器件的“PI " 系列插件版本,这种版本的器件可轻松插入“面包板”中进行原型设计和测试。“PI”系列器件提供了 0.1 英寸栅格引脚配置,它们可直接焊接到电路板和标准插座中,以便在电路内外更灵活地切换不同模式。

Vishay FunctionPAK 直流到直流转换器是业界最小、最薄的完整直流到直流转换器解决方案,它们无需外部元件便可实现完整的电路功能。这些转换器主要面向中间总线架构中的负载点转换器,它们具有 15W 的功率输出及 4A 的输出电流,可作为升压或降压转换器。这些器件能够以 95% 的高效率将 2.5V~6V 的输入电压转换成 0.8V~6V 的输出电压。

同样采用表面贴装适配器板配置的 Vishay 电流控制产品包括 15W、2.5A 的功率 LED 驱动器和较小的 60W、2A(最大)电流控制器。在相同封装中,该控制器还具有单通道或双通道(一个或两个独立的控制器)版本。

尽管主要面向原型设计机构,但 FunctionPAK “SM” (FX4040 G7XX ADJ SM, FX5545 GXXX XXX SM, FX5959 G701 ADJ SM) 版本目前也进入了量产阶段。目前,这些器件的样品及量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 6 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

FunctionPAK 为 Vishay Intertechnology, Inc. 的注册商标。

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword