|
For more information: Vishay erweitert seine IHLP-Familie flacher Hochstrominduktivitäten um ein neues, 10,2 x 10,2 großes Modell mit einem typischen Gleichstromwiderstand von nur 0,50 mΩ bei 0,19 µHNeuestes IHLP-Modell bietet das kleinste DCR/µH-Verhältnis für diese Gehäusegröße
Malvern, Pennsylvania (USA) – 9. Mai 2005. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine Familie flacher Hochstrom-Induktivitäten, IHLP, um ein neues Modell erweitert, welches das kleinste DCR/H-Verhältnis bietet, das in einem kompakten Gehäuse von nur 10,2 mm x 10,2 mm Grundfläche und 4,0 mm Höhe verfügbar ist. Die neue InduktivitätIHLP-4040DZ-15ist eine platz- und energiesparende Hochleistungslösung mit herausragenden technischen Daten wie z. B. DCR-Werten bis hinab zu 0,50 mΩ bei 0,19 µH. Diese neue Hochstrominduktivität von Vishay Dale ist vorgesehen für DC/DC-Wandler-Anwendungen in Endprodukten wie z. B. mobilen Geräten der nächsten Generation; Notebooks, Desktop-Computer, Server und Grafikkarten; flache Hochstrom-Stromversorgungen und PoL- (Point of load) Spannungswandler. Das Bauteil eignet sich außerdem für verteilte Stromversorgungssysteme und als Spannungsregler für FPGAs (Field Programmable Gate Arrays). Die InduktivitätIHLP-4040DZ-15bietet im Vergleich zu allen anderen Induktivitäten dieser Größe, die derzeitig am Markt angeboten werden, nicht nur die kleinsten DCR-Werte und die größte Dauerstrombelastbarkeit, sondern auch die höchste Spitzenstrombelastbarkeit unterhalb der Sättigungsgrenze; das Bauteil kann bei Frequenzen bis zu 1 MHz betrieben werden. Im Induktivitätsbereich von 0,19 µH bis 2 µH beträgt der Sättigungsstrom bis zu 44 A und der typische Gleichstromwiderstand zwischen 0,50 mΩ und 5,20 mΩ. Das neue Bauteil hat eine Induktivitätstoleranz von 20%. Neue, besonders flache Hochstrominduktivität IHLP-4040DZ-15: Die wichtigsten Spezifikationen
Die InduktivitätIHLP-4040DZ-15ist RoHS-konform und für den Betriebstemperaturbereich von –55ºC bis +125ºC ausgelegt. Sie ist 100%-bleifrei und besitzt ein abgeschirmtes Kunststoffgehäuse, das Störgeräusche auf einen extrem niedrigen Pegel reduziert. Die neue InduktivitätIHLP-4040DZ-1515 ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. |