Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

비쉐이, 10.2 x 10.2mm 크기의 로우프로파일 고전류 IHLP 인덕터 신제품 개발: 0.19µH에서 0.50mΩ의 일반 DCR 값 제공

최신 IHLP 인덕터 제품, 업계 동일 패키지 크기 제품 중 최저 DCR/µH 제공


Inductors

Products mentioned:

IHLP-4040DZ-15
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2005년 9월 28일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)가10.2 x 10.2 x 4.0mm(높이) 크기로 최저 DCR/µH 값을 제공할 수 있는 인덕터 신제품을 개발, 자사의 로우프로파일 고전류 인덕터 IHLP 제품군을 확대한다고 밝혔다.

이번에 개발된 IHLP-4040DZ-15는 공간 및 전력을 절약할 수 있는 고성능 솔루션으로 0.19H에서 최저 0.50mΩ의 DCR 값을 포함해 업계 최고 수준의 사양을 자랑한다. 이 Vishay Dale 파워 인덕터는 차세대 모바일 기기, 노트북, 데스크톱 컴퓨터, 서버, 그래픽 카드 및 로우프로파일, 고전류 파워 서플라이, POL(point of load) 컨버터를 포함한 엔드 제품의 DC/DC 컨버터 애플리케이션에 활용될 수 있다. 분산 전력 시스템이나 FPGA에서 전력을 레귤레이트 하는데도 이용될 수 있다.

비슷한 크기의 경쟁 제품과 비교해 최저 DCR 값 및 최대 정격 전류의 특징을 제공하는 것 외에도 IHLP-4040DZ-15는 포화(saturation) 없이 높은 과도 전류 스파이크를 처리할 수 있으며, 최대 1MHz의 주파수 범위에서 동작할 수 있다. 인덕터의 포화 전류 및 일반 DCR 값은 0.19µH ~ 2µH의 인덕턴스 범위에서 각각 최대 44A 및 0.50mΩ ~ 5.20mΩ 이다. 인덕턴스 허용오차는 ±20%이다.

로우프로파일 고전류 인덕터 IHLP-4040DZ-15 신제품 특징

인덕턴스 (µH ±20% @ 100 kHz, .25 V, 0 A) 일반 DCR (mΩ) 포화 전류 (A)
0.19 0.50 44
0.24 0.70 38
0.36 0.85 35
0.47 1.10 32
0.56 1.25 30
0.78 1.60 25
1.00 2.20 21
1.80 4.50 15
2.00 5.20 14

RoHS 지침을 준수하는 IHLP-4040DZ-15는 -55°C ~ +125°C의 온도 범위에서 사용할 수 있다. 이 제품은 100% 무연, 차폐, 복합 구성으로 되어 있어 버즈 잡음(buzz noise)을 최저 수준으로 감소시킨다.

현재 IHLP-4040DZ-15의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 8주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword