Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

VISHAY 超薄高电流电感器系列又填新成员; 新型 10.2 毫米×10.2 毫米电感器在 0.19 mH 时具有 0.50 MW 的典型 DCR 值

最新的 IHLP 电感器在同封装尺寸的器件中具有最低的 DCR/µH


Inductors

Products mentioned:

IHLP-4040DZ-15
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚 MALVERN — 2005 年 9 月 28 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出一款新型电感器,从而扩展了其 IHLP 超薄高电流电感器系列。该器件采用面积为 0.402 英寸×0.402 英寸 [10.2 毫米×10.2 毫米]、高度为 0.157 英寸 [4.0 毫米] 的超薄封装,并且具有最低的 DCR/mH。

新型 IHLP-4040DZ-15是一款可节省空间的高性能、低功耗解决方案,并且具有业界领先的规格,包括在 0.19 mH 时低至 0.50 mW 的 DCR 值。这种新型 Vishay Dale 功率电感器主要面向终端产品中的直流到直流转换器应用,这些产品包括下一代移动终端;笔记本电脑、台式电脑、服务器及显卡,以及超薄高电流电源及负载点 (POL) 转换器。该器件还将用于配电系统以及调整现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源节制。

除与市场上其他类似尺寸的所有器件相比具有最低的 DCR 值和最高的电流额定值外,IHLP-4040DZ-15还能够在未饱和的情况下处理高暂态电流峰值,并可在高达 1MHz 的频率范围内工作。在 0.19mH~2mH 的电感范围内,该电感器的饱和电流可达44A、典型 DCR 值范围分别为 0.50 mW~5.20 mW。该新器件的电感容差为 ±20%。

新型 IHLP-4040DZ-15 超薄高电流电感器:一览表

电感 (µH ±20% @ 100 kHz, .25 V, 0 A) 典型 DCR (mΩ) 饱和电流 (A)
0.19 0.50 44
0.24 0.70 38
0.36 0.85 35
0.47 1.10 32
0.56 1.25 30
0.78 1.60 25
1.00 2.20 21
1.80 4.50 15
2.00 5.20 14

符合 RoHS 标准的 IHLP-4040DZ-15 器件的额定工作温度范围介于 ﷓55 °C~+125°C。该器件带有防护层并可采用将蜂鸣噪声降至最低的 100% 无铅复合结构装配。

目前,新型 IHLP-4040DZ-15 的样品及量产批量均可提供。大宗订单的供货周期为 8 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword