|
For more information: Neue Zero-Crossing-1.5-kV/s-Photo-Triacs von Vishay ermöglichen potenzialgetrennte Steuerung von Wechselspannungen
Malvern, Pennsylvania (USA) – 28. September 2005. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zwei neue Zero-Crossing-Photo-Triacs mit einer Slew-Rate von 1,5 kV/µs, die dazu gedacht sind, Niederspannungs-Logikbaugruppen gegenüber Wechselspannungen bis zu 380 V zu isolieren. Die neuen Photo-Triacs mit der TypenbezeichnungVO3063bzw.VO3062enthalten eine GaAs-Infrarot-LED, die optisch an einen monolithischen Zero-Crossing-Triac-Detektor-Chip angekoppelt ist. Zur Triggerung genügt ein kleiner Eingangsstrom; dies vereinfacht die Ansteuerung durch Mikrocontroller oder Logikbausteine. Der VO3063 benötigt einen Triggerstrom von maximal 5 mA und der VO3062 einen Triggerstrom von maximal 10 mA. Die Bauteile sind im 6-poligen DIP-, 400-mil-DIP- und SMD-Gehäuse erhältlich. Die neuen Photo-Triacs haben eine Sperrspannung von 600 V und können Spannungen bis zu 240 V schalten. Sie ermöglichen es dadurch, Bauteile oder Geräte zuverlässig – mit einem Sicherheitsfaktor von 2 oder mehr – gegenüber 120-V-, 240-V- oder 380-V-Gleich- oder Wechselspannungsnetzen zu isolieren. Die Photo-TriacsVO3062undVO3063eignen sich zur Steuerung von resistiven, induktiven oder kapazitiven Lasten wie z. B. Motoren, Hubmagnete, Hochstromthyristoren oder Relais. Die Bauteile wurden für den Betrieb in störsignalbelasteten Umgebungen optimiert. Typische Anwendungen sind: Kühlschränke, Klimaanlagen, Geschirrspülmaschinen, Verkaufsautomaten, Prozesssteuerungssysteme, Wechselstrommotorsteuerungen, Schalter, Schaltnetzteile und Magnetschalter-/Ventilsteuerungen. Die Photo-TriacsVO3062undVO3063(der neue Teilenummern-Präfix “VO” steht für “Vishay Optokoppler”) eignen sich als direkter Ersatz für Industriestandard-1,0-kV/µs-Photo-Triacs. Die neuen Photo-Triacs sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis acht Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. |