![]() |
|
||||||
|
|
|
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail bob.decker@wallstcom.com 営業部連絡先: http://www.vishay.com/optocouplers/sales ビシェイの新フォトトライアック、AC電圧オフライン 制御用、ゼロクロスdV/dtが1.5-kV/µsペンシルバニア州マルバーン市、2005年9月28日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、最大380VのAC電圧から低電圧ロジック回路を分離可能な、ゼロクロスdV/dt が1.5 kV/μsのフォトトライアック、VO3062とVO3063の2タイプを発表した。 このフォトトライアックはGaAs赤外LEDから光電モノリシック・ゼロクロス・トライアック・デテクタに光結合するデバイス。入力トリガ電流が低いため、マイクロコントローラやロジック回路とのインタフェースが容易である。出力のラッチに必要な最大トリガ電流はVO3063で5mA、VO3062は10mA。これらデバイスは6ピンDIP、400ミルDIP、およびSMDパッケージで供給される。 このフォトトライアックの阻止電圧定格は600Vと高く、120 V、240 V、380 VのAC電圧ラインとDC電圧の完全な分離が可能。最大240Vまでのオフライン電圧制御で安全率が2倍以上に向上する。 VO3062およびVO3063はモーター、ソレノイド、大電流サイリスタ、リレーなど各種の抵抗負荷、誘導負荷、容量負荷に対応可能。高ノイズ環境に適した新デバイスの主な用途には冷蔵庫、空調装置(HVAC)、食器洗い機、自動販売機、産業用制御機器、ACモーターの駆動、スイッチ、スイッチング電源、ソレノイドやバルブの制御などがある。 VO3062、VO3063の新しいプリフィックス「VO」は「ビシェイ・オプトカプラ」の略で、各デバイスはそれぞれ対応する業界標準の1.0 kV/μs dV/dtフォトトライアックをそのまま置き換えることができる。 新フォトトライアックのサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産出荷のリードタイムは6~8週間となっている。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
| ||||||