![]() |
|
||||||
|
|
비쉐이 제로 크로싱 1.5kV/µs dV/dt ㅍ토트리악 신제품, AC 전압의 오프라인 제어 기능 제공2005년 9월 28일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)가 최대 380V의 AC 전압으로부터 저전압 로직을 절연할 수 있도록 설계된 제로 크로싱(zero crossing) 1.5-kV/s dV/dt 포토트리악(phototriacs) 신제품 2종(제품명: VO3062 및 VO3063)을 개발 및 출시한다고 밝혔다. 이번에 개발된 포토트리악은 모노리식(monolithic) 감광성 제로 크로싱 트리악(zero crossing triac) 검출칩에 광학적으로 결합된 GaAs 적외선 LED로 구성되어 있다. 또한 저입력 트리거 전류가 특징으로 마이크로컨트롤러 및 디지털 로직과의 인터페이스가 더욱 쉬워졌다. VO3063은 출력을 래치하는데 최대 5mA의 트리거 전류가 필요하며,VO3062는 10mA가 필요하다. 이들 신제품은 6핀 DIP, 400밀(mil) DIP, SMD 패키지로 제공된다. 정격 블로킹 전압이 600V인 이들 포토트리악은 120V, 240V 및 380V AC 라인에서 DC 및 AC 전압간의 절연을 제공함으로써 최대 240V의 오프라인 전압 제어가 가능하도록 안정성이 2배 이상으로 향상되었다. VO3062 및 VO3063은 모터, 솔레노이드(solenoid), 고전류 사이리스터(thyristor) 및 릴레이를 포함한 저항성, 유도성 또는 용량성 로드를 제어할 수 있다. 잡음 환경에 최적화 되어 있는 이들 디바이스는 냉장고, 에어컨(HVAC), 식기세척기, 자판기, 산업 제어, AC 모터 드라이브, 스위치, 스위칭 파워 서플라이 및 솔레노이드/밸브 제어 등의 애플리케이션에 활용될 수 있다. VO3062 및 VO3063의 ‘VO’는 ‘비쉐이 광커플러’를 의미하며, 이들 제품은 업계 표준 1.0kV/s dV/dt 포토트리악을 대체할 수 있다. 새로운 포토트리악의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 6-8주의 리드타임이 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
| ![]() | ||||
| ||||||