![]() |
|
||||||
|
|
VISHAY 新型 1.5KV/mS DV/DT 过零光敏可控硅器件能够脱机控制交流电压宾夕法尼亚 MALVERN — 2005 年 9 月 28 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出两款 1.5kV/ms dV/dt 过零光敏可控硅器件 VO3062及 VO3063,这两款器件可将低压逻辑器件与高达 380V 的交流电压隔离开来。 这两款光敏可控硅器件带有可与单块光敏过零 Triac(三端双向可控硅开关元件)检测器芯片进行光耦合的 GaAs 红外 LED。低输入触发电流有利于实现与微控制器及数字逻辑器件之间的轻松连接。要关闭输出,VO3063最大需要 5mA 的触发电流,而 VO3062最大需要 10mA。这两款器件均采用 6 引脚 DIP、400 密耳 DIP 及 SMD 封装。 额定阻断电压为 600V 的这两款光敏可控硅器件在 120V、240V 及 380V 的交流线路上可实现直流与交流电压的隔离,从而在控制高达 240V 的脱机电压时能够为设计人员提供两倍或更高的安全系数。 该 VO3062与 VO3063可控制电阻、电感及电容负载,其应用包括电动机、螺线管、高电流晶闸管以及继电器。这些新型器件专为嘈杂环境而进行了优化,其典型应用将包括电冰箱、空调 (HVAC)、洗碗机、自动售货机、工业控制设备、交流电动机驱动器、开关、开关电源,以及螺线管/阀门控制设备。 该 VO3062与 VO3063(其中新的“VO”部件编号前缀代表“Vishay 光耦合器”)可直接取代业界标准的 1.0kV/ms dV/dt 光敏可控硅器件。 目前,这两款新型光敏可控硅器件的样品和量产批量可已提供,大宗订单的供货周期为 6~8 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
| ||||||