|
For more information: Festelektrolyt-Tantal-Kondensatoren der Serie Vishay 572D im nur 1 mm hohen P-Gehäuse bieten Kapazitäten von 10 µF und 33 µF
Malvern, Pennsylvania (USA) – 14. Oktober 2005. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert neue, besonders flache Festelektrolyt-Tantal-Kondensatoren mit großen Kapazitäten in einem kompakten Gehäuse der Größe P, die sich durch hervorragende Zuverlässigkeit auszeichnen und Platz sparen, sodass bei kompakten elektronischen Geräten zusätzliche Funktionen realisiert werden können. Die neuen Kondensatoren der Serie527D, die zur Produktlinie Vishay Sprague TANTAMOUNT® gehören, eignen sich für Eingangs-/Ausgangspuffer-, Gleichspannungswandler- und Rauschfilter-Anwendungen in PDAs, Handys, LCD-Display-Treibern und anderen Handgeräten und tragbaren Produkten. Die neuen Kondensatoren besitzen ein flaches P-Gehäuse mit bleifreien Anschlüssen auf einer Seite; sie können dadurch direkt unter Abschirmbleche montiert werden. Die einzigartige, gleichmäßige Geometrie der neuen Kondensatoren vereinfacht die präzise Platzierung und erhöht die Zuverlässigkeit. Durch ihre kompakten Abmessungen von nur 2,2 mm x 1,25 mm x 1,0 mm sparen die neuen Kondensatoren wertvolle Leiterplattenfläche ein und ermöglichen die Entwicklung leichterer, kleinerer und bequemer zu tragender Produkte. Die Kapazitäten der neuen Kondensatoren betragen 10 µF/10 WVDC bzw. 33 µF/6,3 WVDC; die Toleranz beträgt standardmäßig ±10% oder ±20%. Die Tantal-Kondensatoren der Serie527Dsind kunststoffumhüllt und werden in EIA-481-1/IEC 286-3-konformer 8-mm- oder 12-mm-Tape-and-reel-Verpackung geliefert. Die neuen Bauteile im P-Gehäuse sind für den Betriebstemperaturbereich von –55 C bis +85 C spezifiziert (oder bis +125 C bei verringerter Betriebsspannung). Die neuen Kondensatoren der Serie 572D sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 8 bis 10 Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. TANTAMOUNT is a registered trademark of Vishay Intertechnology, Inc. |