![]() |
|
||||||
|
|
|
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail andrew.post@vishay.com 営業部連絡先: http://www.vishay.com/resistors-discrete/sales ビシェイ社、コンパクトな0603パッケージで業界最小の低抵抗15mΩ、0.1W表面実装パワーメタルストリップ抵抗を発売ペンシルバニア州マルバーン市、2005年10月19日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、0.1Wタイプの表面実装パワーメタルストリップ(Power Metal Strip®)抵抗器を発表した。15mΩ~100mΩの低抵抗範囲、許容差1%、最小±75 ppm/°Cの低RTC値を持つ抵抗として業界最小のサイズを誇る。 コンパクトな0603パッケージの新タイプ WSL0603 抵抗はあらゆる種類の電流検出、分圧、パルス回路等に使用される。この抵抗は主として携帯電話やページャー、自動車のエンジン制御やオーディオ・温度制御、コンピュータのディスクドライブの制御やDC/DCコンバータなどの電源管理に使用される。 この新シリーズは超小型、低抵抗値でRTCも低いため電流検出精度が向上し、これによりICの低コスト化が可能となる。表面実装タイプの WSL0603 は大きい部品を使ったり多数の抵抗を並列接続する必要がなく、印刷基板上の小さなスペースに小型で軽い最終製品を実現することができる。 ビシェイ・デール社の WSL0603 0.1Wの電力定格で残留インダクタンスが0.5 nH~5 nHと小さく、周波数特性に優れ熱起電力も低い。動作温度範囲は-65°C~+170 °Cである。 この新デバイスは、はんだ付け端子部まで完全な溶接構造となっており、自動化組立ラインに最適。抵抗素子には固体ニクロム合金が使用されている。 WSL0603 はテープリールパッケージで供給される。新タイプ抵抗器のサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産出荷のリードタイムは4~5週間となっている。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
Power Metal Stripはビシェイ・インターテクノロジー社(Vishay Intertechnology, Inc.)の登録商標である。 | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||