![]() |
|
||||||
|
|
비쉐이, 0.1W 표면실장형 파워 메탈 스트립 저항 개발: 업계 최저 15MΩ 저항 및 컴팩트한 0603 패키지 제공2005년 10월 19일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 1/10-W 표면실장형 파워 메탈 스트립(Power Metal Strip®) 저항 신제품을 개발했다고 밝혔다. 동종 제품 중 업계 최소형 크기를 자랑하는 이 신제품은 저항값이 15mΩ ~ 100mΩ로 낮으며, 허용오차는 1%, RTC 값은 최저 ±75ppm/°C로 낮은 것이 특징이다. 컴팩트한 0603 패키지 크기로 제공되는 새로운 WSL0603 저항은 모든 전류검출, 전압 분배 및 펄스 애플리케이션에 활용될 수 있다. 이 제품은 휴대폰 및 호출기의 전력관리를 비롯해 엔진 제어, 오디오 전자 및 온도 조절, 컴퓨터에서의 디스크 구동 모터 제어 및 DC/DC 컨버터에 활용될 수 있도록 고안되었다. 초소형 풋프린트, 저저항값, 낮은 RTC와 같은 특징을 제공하는 이 새로운 저항은 전류검출 정밀도를 용이하게 하기 때문에 설계자들은 이를 통해 저비용의 IC를 사용할 수 있다. 표면실장형WSL0603 저항은 대형 컴포넌트나 병렬로 고가의 저항 여러 개를 사용하는 방법을 대체함으로써 PCB의 공간을 절약할 수 있다. 따라서 이를 이용하면 더욱 작고 가벼운 최종 제품을 설계할 수 있다. 0.1W의 정격 전력 특징 외에도 비쉐이 데일 WSL0603은 인덕턴스 값이 0.5nH ~ 5nH로 낮을 뿐 아니라 주파수 응답이 뛰어나고, 열 EMF가 적은 것이 특징이다. 이 제품은 –65°C ~ +170°C의 온도 범위에서 동작할 수 있다. 이 디바이스는 솔더링이 가능한 터미네이션으로 용접 구성이 잘 되어 있으며, 자동 어셈블리 장비로 쉽게 배치될 수 있다. 고체 금속 니켈크롬 합금 저항체로 이용할 수 있다. 새로운 WSL0603은 테이프앤릴(tape-and-reel) 패키징으로 제공된다. 현재 이 신제품의 샘플 및 양산용 제품을 바로 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 4 ~ 5주의 리드타임이 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
Power Metal Strip은 Vishay Intertechnology, Inc.의 등록상표이다. | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||