|
For more information: VISHAY 的新型 0.1W 表面贴装 POWER METAL STRIP® 电阻 采用 0603 尺寸的小型封装,并且具有业界极低的 15mΩ 电阻值
宾夕法尼亚 MALVERN — 2005 年 10 月 19 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出一款新型 0.1W 表面贴装 Power Metal Strip® 电阻,该电阻具有 15mΩ~100mΩ 的电阻值范围、仅为 1% 的容差以及 ±75 ppm/°C 的低 RTC 值,是该行业同类产品中体积最小的器件。 采用 0603 小型封装的新型 WSL0603电阻可用于所有类型的电流感应、分压及脉冲应用。该器件主要面向手机和寻呼机中的电源管理;电子自动系统,包括引擎控制、音频电子器件及气候控制;计算机中的磁盘驱动器电机控制及直流到直流转换器。 凭借其极小的占位面积、低电阻值以及低 RTC,该新型电阻有助于提高电流感应精度,从而使设计人员能够使用成本更低的 IC。表面贴装的 WSL0603电阻可用于替代更大的元件或并行运行的多个高值电阻,以便节约印制电路板上的空间,从而实现更小、更轻的终端产品设计。 除具有 0.1 W 的额定功率外,Vishay Dale WSL0603 还具有 0.5nH~5nH的低电感值、出色的频率响应,以及较低的热 EMF。其额定工作温度范围介于 -65°C~+170°C。 该新器件采用具有可焊接端子的全焊结构,可利用自动化装配设备轻松加以布置。带有固体镍铬合金电阻材料的器件也可提供。 该WSL0603采用带盘式包装。目前,该新型电阻的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 4-5 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. Power Metal Strip 为 Vishay Intertechnology, Inc. 的注册商标。 |