Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vergossene Tantal-Chip-Kondensatoren der Serie Vishay TR3 bieten ESR-Werte bis hinab zu 0,035 Ω und eine Welligkeitsstrombelastbarkeit bis 2,07 A

Neue Tantamount ®-Kondensatoren eignen sich für eine Vielzahl von Endsystemen


TR3 Molded Tantalum

Products mentioned:

TR3
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 16. November 2005. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie vergossener Tantal-Chip-Kondensatoren, TR3, die durch ihre sehr kleinen ESR-Werte bis hinab zu 0,035 Ω einen hohen Wirkungsgrad ermöglichen und Welligkeitsströme bis zu 2,07 A (100 kHz, 470 µF) vertragen.

Die niedrigen ESR-Werte ermöglichen eine wirksamere Filterung in Gleichspannungswandler-Anwendungen, während eine hohe Welligkeitsstrombelastbarkeit beim Einsatz als Ladekondensator in Mikroprozessor-Stromversorgungen wichtig ist. Die neuen Kondensatoren der SerieTR3von Vishay Sprague sind vorgesehen für Anwendungen in Telekom-Geräten, Automobilelektronik-Baugruppen, Computern sowie industriellen, kommerziellen, medizinischen und avionischen Systemen.

Eine weitere Besonderheit der neuen Tantal-Kondensatoren neben den sehr niedrigen ESR-Werten und der hohen Welligkeitsstrombelastbarkeit ist ihre hohe Langzeitzuverlässigkeit, die ihrer bewährten Konstruktion mit festem Elektrolyt zu verdanken ist. Außerdem zeichnen sich die Tantal-Kondensatoren der SerieTR3durch hervorragende Langzeit- und Temperaturstabilität aus.

Die Tantal-Kondensatoren der SerieTR3haben ein vergossenes Gehäuse der Größe A, B, C, D oder E. Die Anschlüsse sind standardmäßig reinverzinnt und RoHS-konform; auf Bestellung sind die Bauteile auch mit 90/10-Sn/Pb-plattierten Anschlüssen lieferbar. Die Typen im B-, C-, D- oder E-Gehäuse werden zu 100% stoßstromgeprüft. Alle Kondensatoren der SerieTR3entsprechen den Anforderungen der Standards EIA 535BAAE und IEC QC300801/US0001. Die Bauteile sind mit schnellen Pick-and-place-Automaten kompatibel und lassen sich problemlos bestücken.

Die neuen Tantal-Kondensatoren der SerieTR3decken den Kapazitätsbereich von 0,47 µF bis 680 µF ab. Die Standard-Kapazitätstoleranz beträgt 10% oder 20%. Die Nennspannungen reichen von 4 WVDC bis 50 WVDC. Die neuen Bauteile sind für den Betriebstemperaturbereich von –55 C bis +85 Cursor (bzw. +125 C bei verminderter Betriebsspannung) ausgelegt.

Die neuen vergossenen Tantal-Kondensatoren derTR3sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt vier bis sechs Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Tantamount ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology, Inc.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword