VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2005 Releases:ビシェイTR3モールド形チップタンタルコンデンサ
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail andrew.post@vishay.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/capacitors/solid-tantalum/sales
 

ビシェイ社の新TR3シリーズ、最小ESR値0.035Ω、最大リップル電流2.07Aのモールド形チップタンタルコンデンサ

新TANTAMOUNT ®コンデンサはあらゆる最終製品に最適

ペンシルバニア州マルバーン市、2005年11月16日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、最小ESR値が0.035Ωと高効率で最大リップル電流が2.07 A(100 kHz,、470 µF)と大きいモールド形チップタンタルコンデンサの新TR3シリーズを発表した。

ESR値が小さいためDC/DCコンバータの平滑フィルター用として効率が高く、また大電流を扱えることからマイクロプロセッサの大容量エネルギー蓄積用としての活用にも特に適している。この新TR3シリーズコンデンサは電気通信機器、自動車機器、コンピュータ、産業機器、工業用、医用、航空機搭載機器などの最終製品をターゲットにしている。

この新タンタルコンデンサは小さなESR値と大きな許容リップル電流に加え、長期信頼性を保証する実績のある固体タンタル構造もその特長。TR3シリーズの性能と信頼性に加え、卓越した経時安定性と温度安定性が保証される。

TR3シリーズコンデンサには5種類のモールドケースサイズ(A~E)があり、いずれもRoHS適合の100%錫端子、または要求により90/10 Sn/Pb端子で提供される。またケースサイズB~Eの場合、その全数でサージ電流試験が行われる。TR33シリーズコンデンサはすべてEIA 535BAAEおよびIEC QC300801/US0001の各仕様に適合する。このコンデンサは大量生産向けの自動装填装置に適合しており、組立工程の単純化に役立つ

TR3シリーズチップタンタルコンデンサの容量範囲は0.47 µF~680 µF、容量値の許容差は標準で ±10% と ±20%である。また定格電圧の範囲はDC 4 WV~50 WVとなっている。新デバイスの動作温度範囲は-55 °C ~+85 °C で、電圧ディレーティングを行えば最高で+125°Cまで可能。

TR3シリーズモールド形チップタンタルコンデンサのサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産出荷のリードタイムは4~6週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

TANTAMOUNTはビシェイ・インターテクノロジー社(Vishay Intertechnology, Inc.)の登録商標である。

 
TR3 Molded Tantalum
 

紹介された製品:

 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account