Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

비쉐이, TR3 성형 탄탈륨 칩 커패시터 개발: 최저 0.035Ω 의 낮은 ESR 값, 최대 2.07A의 리플전류 처리

다양한 시스템 완제품에 이상적인 새로운 TANTAMOUNT ® 커패시터


TR3 Molded Tantalum

Products mentioned:

TR3
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2005년 11월 16일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 새로운 TR3 시리즈 성형(Molded) 탄탈륨 칩 커패시터를 개발했다고 밝혔다. 이번에 개발된 제품은 ESR값이 0.035Ω으로 매우 낮고, 최대 리플 전류값이 2.07A(100kHz, 470µF)까지 가능하며, 높은 효율을 제공할 수 있는 것이 특징이다.

이 제품은 ESR 값이 낮기 때문에 DC/DC 변환 애플리케이션에서 더욱 효율적인 필터링이 가능하다. 마이크로프로세서 벌크 에너지 스토리지 애플리케이션에서는 고전류 처리 기능이 매우 중요하다. 새로운 비쉐이 Sprague TR3 TR3 커패시터는 텔레콤, 자동차, 컴퓨터, 산업, 상업, 의학 및 항공관련 시스템 완제품에 활용된다.

이 새로운 탄탈륨 커패시터는 매우 낮은 ESR 값과 높은 리플 전류 기능 외에 입증된 고체 탄탈륨 구조가 특징으로, 오랜 기간 동안 안정성을 제공할 수 있다. 시간 및 온도와 관련해 뛰어난 안정성을 제공함으로써 TR3 TR3 디바이스의 성능 및 안정성이 더욱 향상되었다.

TR3 디바이스는 100%의 주석 터미네이션(RoHS 준수)의 A, B, C, D, E의 5개 성형 케이스로 제공되며, 요청에 따라 90/10 Sn/Pb 터미네이션으로도 제공된다. B, C, D, E케이스 크기의 디바이스는 100% 서지전류 테스트를 거친다. 모든 TR3커패시터는 EIA 535BAAE 및 IEC QC300801/US0001 규격을 준수한다. 또한 양산 픽앤플레이스(Pick-and-place) 장비와도 호환되기 때문에 어셈블리를 단순화 할 수 있다.

TR3 탄탈륨 칩 커패시터를 위한 커패시턴스 값의 범위는 0.47µF ~ 680µF이며, 표준 커패시턴스 허용오차는 ±10% 및 ±20%이다. 전압 범위는 4 WVDC ~ 50 WVDC이다. 이 신제품의 일반 동작 온도 범위는 -55°C ~ +85°C이며, 전압 경감 시 +125°C까지 가능하다.

새로운 TR3 성형 탄탈륨 칩 커패시터의 샘플 및 양산용 제품을 즉시 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 6주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

TANTAMOUNT는 Vishay Intertechnology, Inc의 등록상표이다.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword