Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

VISHAY TR3 模塑钽电容器芯片具 低至 0.035W 的 ESR 值以及高达 2.07A 的纹波电流

新型 TANTAMOUNT ® 电容器适用于各种终端系统


TR3 Molded Tantalum

Products mentioned:

TR3
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚 MALVERN — 2005 年 11 月 16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出新型 TR3 系列模塑钽电容器芯片。凭借低至 0.035W 的 ESR 以及最大为 2.07A (100kHz、470µF) 的纹波电流,这些电容器可提供高效率。

低 ESR 值在直流到直流转换应用中可实现更高效的滤波,而这些器件处理高电流的能力在微处理器大型能量存储应用中非常关键。新型 Vishay Sprague TR3电容器主要面向电信、汽车、计算机、工业、商业、医疗及航空终端系统中的应用。

除具有超低 ESR 值及高纹波电流处理能力外,这些新型钽电容器还采用业经验证且可确保长期可靠性的固体钽结构。耐用且耐高温的出色稳定性进一步提高了 TR3器件的性能及可靠性。

TR3器件采用 A、B、C、D、E 五种模塑封装尺寸,并且具有 100% 的锡端子(符合 RoHS 标准),或根据请求,使用 90/10 锡/铅端子。采用 B、C、D 及 E 封装尺寸的器件均经过了 100% 的浪涌电流测试。所有 TR3电容器均符合 EIA 535BAAE 及 IEC QC300801/US0001 规范。这些电容器与大批量取放设备的兼容性简化了装配过程。

TR3钽电容器芯片的电容范围介于 0.47µF~680µF,标准电容容差为 ±10% 及 ±20%。额定电压范围介于 4WVDC~50WVDC。这些新型器件的工作温度范围介于 -55°C~+85°C,或者在施加降额电压时高达 +125°C。

目前,新型 TR3模塑钽电容器芯片的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 4~6 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。

###

Tantamount 为 Vishay Intertechnology, Inc. 的注册商标。

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword