![]() |
|
||||||
|
|
|
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail andrew.post@vishay.com 営業部連絡先: http://www.vishay.com/resistors-discrete/sales ビシェイ社、抵抗値10~100mΩ、許容差1%の2W定格パワーメタルストリップ® 抵抗を発売ペンシルバニア州マルバーン市、2005年11月16日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、定格電力2 W、低抵抗値10mΩ~100mΩで許容差が1%と小さい表面実装パワーメタルストリップ(Power Metal Strip®)抵抗器を発表した。ビシェイ・デール社の新タイプWSL2816は自動車や消費者向け機器、産業用機器等のモーター制御やDC/DCコンバータなどの電流検出、分圧、パルス回路等に最適。 WSL2816の低抵抗値という特長を利用することで、抵抗値の高い抵抗を並列接続したり、あるいは低抵抗でも大型の抵抗を使ったりする必要がなくなり、小型2816サイズの抵抗1個を使えばよいため基板上のスペースが大幅に節約できる。また、WSL2816の厳しい許容差、低抵抗値、低RTCといった特性により電流値検出精度の確保に余裕が生まれるため低コストのICを採用することもできる。 独自の技術で低抵抗値を可能にしたWSL2816は全溶接構造、ニクロム合金の固体抵抗素子、はんだ付けが可能な端子などの特長を持つ。また動作温度範囲は-65°C~+170°Cである。 新タイプ抵抗器のサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産出荷のリードタイムは4~6週間となっている。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
Power Metal Stripはビシェイ・インターテクノロジー社(Vishay Intertechnology, Inc.)の登録商標である。 | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||