|
For more information: 비쉐이, 2W 파워 메탈 스트립 저항 개발: 10MΩ ~ 100MΩ 범위의 저항 및 1% 허용오차 특징
2005년 11월 16일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 2W 표면실장형 Power Metal Strip® 저항을 개발했다고 오늘 밝혔다. 이번에 개발된 제품은 저항값 범위가 10mΩ ~ 100mΩ이며, 허용오차는 1%로 타이트하다. 새로운 비쉐이 데일 WSL2816 WSL2816은 자동차, 컨수머 및 산업 시스템의 모터 제어 및 DC/DC 컨버터와 같은 전류 검출, 전압 분배 및 펄스 애플리케이션에 최적화 되어 있다. WSL2816은 저항값이 낮기 때문에 일반적으로 높은 값을 가지는 저항을 병렬로 여러 개 사용할 때와 달리 하나의 저항만을 사용하거나 또는 값이 낮은 대형 저항을 2816의 소형 크기로 대체함으로써 설계자들이 보드 공간을 최대화 할 수 있도록 한다. WSL2816은 또한 타이트한 허용오차, 저저항 및 저 RTC 값을 제공함으로써 전류 검출 정밀도가 뛰어나기 때문에 설계자들은 저가의 IC를 사용할 수 있다. 비쉐이의 고유 기술이 적용되어 매우 낮은 저항값을 제공할 수 있는 WSL2816은 고체 금속 니켈크롬 합금 저항 요소 및 솔더링이 가능한 터미네이션이 모두 용접 되어 있는 구조가 특징이다. 이 제품의 사용온도 범위는 -65°C ~ +170°C이다. 현재 이 새로운 저항의 샘플 및 양산 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 4 ~ 6주의 리드타임이 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조. Power Metal Strip은 Vishay Intertechnology, Inc.의 등록상표이다. |