|
For more information: Neue Phototriacs von Vishay bieten dV/dt-Werte von über 5 kV/µs
Santa Clara, California (USA) – 30. November 2005. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert neue Phototriacs, die sich durch einen sehr geringen Triggerstrom von nur 1,6 mA und eine Slew-Rate (dV/dt) von mehr als 5 kV/µs auszeichnen. Kein anderer Phototriac am Markt bietet einen derart kleinen Triggerstrom. Die neuen Optokoppler sind in ZC- (Zero-Crossing) und NZC- (Non-Zero-Crossing) Ausführungen erhältlich und besitzen ein 6-poliges DIP-Gehäuse. Sie sind zum Schalten von Wechselspannungslasten und zur Ansteuerung größerer SCRs oder TRIACs in industriellen Anwendungen vorgesehen. Die neuen Phototriacs der Serien ZCVO4157undVO4158bestehen aus einer GaAs-Infrarot-LED, die mit einem lichtempfindlichen ZC-TRIAC-Detektor-Chip optisch gekoppelt ist. Dieser Aufbau hält die Störstrahlung gering und reduziert die Spitzen-Betriebsströme. Die Bauteile eignen sich dadurch hervorragend für den Einsatz in störsignalempfindlichen Schaltungen. Die NZC-Phototriacs der SerienVO4257undVO4258 haben den Vorteil, dass sie zu jedem Zeitpunkt der Wechselspannungsperiode getriggert werden können und beim nächstfolgenden Nulldurchgang abschalten. Sie sind dadurch eine ideale Lösung für eine Vielzahl von Phasenanschnitt-Anwendungen. Beide Bauteilfamilien eignen sich durch ihren sehr niedrigen Triggerstrom von nur 1,6 mA bestens zur direkten Ansteuerung durch Mikrocontroller und Digitalschaltungen. Die Bauteile sind auch mit Triggerströmen von 2,0 mA oder 3,0 mA erhältlich. Alle drei Versionen sind in Ausführungen mit 700 V oder 800 V Sperrspannung erhältlich. Sie eignen sich hervorragend dazu, resistive, induktive oder kapazitive Lasten, die an 120-V-, 240-V- oder 380-V-Wechselspannungsnetzen betrieben werden, durch Niederspannungs-Logikbaugruppen potenzialgetrennt zu schalten. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Daten aller zwölf Versionen der Phototriac-Optokoppler-FamilienVO415xundVO425x:
Die neuen Phototriacs bieten eine verstärkte Isolation nach IEC60950 2.10.5.1. Typische Anwendungen sind Halbleiterrelais, Wechselstrommotorsteuerungen/Triac-Steuerungen, Schaltstromversorgungen, programmierbare Controller, Temperatursteuerungen und Magnetschalter/Ventilsteuerungen in industriellen Produkten. Muster der neuen PhototriacsVO4157/8undVO4257/8sind sofort verfügbar. Die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt sechs bis acht Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|