|
For more information: 비쉐이, 포토트리악 신제품 개발, 5 KV/µS 이상의 DV/DT 특징
2005년 11월 30일 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 새로운 포토트리악(Phototriacs) 제품군을 개발했다고 발표했다. 이들 제품은 다른 어떠한 제품보다도 낮은 1.6mA의 트리거와 5kV/µs 이상의 스태틱(Static) dV/dt가 특징이다. 6핀 DIP 패키지로 제공되는 새로운 ZC(Zero-crossing) 및 NZC(Non-zero-crossing) 포토트리악 광커플러는 산업 애플리케이션에서 사용되며, AC 부하를 스위칭하고, 대형 SCR 또는 TRIAC을 구동하는데 쓰인다. 이번에 출시된 ZCVO4157 및 VO4158 시리즈 포토트리악은 광감성 ZC TRIAC 검출 칩에 광학적으로 연결되는 GaAs 적외선 LED로 구성되어 있다. 이 설계 방식은 EMI 잡음 고조파를 줄이는데 기여할 뿐만 아니라 피크 동작 전류를 감소시키기 때문에 잡음에 민감한 회로에 이상적이다. 반면, NZC 포토트리악의 VO4257 및 VO4258 시리즈의 디바이스는 AC 페이스(Phase) 사이클 동안에 언제라도 트리거 할 수 있으며, 다음 제로 크로싱(Next zero crossing)에서 턴오프 할 수 있는 것이 장점이다. 따라서 NZC 디바이스는 다양한 페이스 모듈레이션 애플리케이션에 이상적으로 활용될 수 있다. 두 제품군 모두 트리거 전류가 1.6mA로 매우 낮기 때문에 마이크로컨트롤러 및 디지털 회로와 직접 인터페이스가 가능하다. 2.0mA 및 3.0mA의 트리거 전류 또한 이용 가능하다. 3가지 버전 모두 700V 및 800V 블로킹 전압으로 제공되며, 저항성, 전도성, 용량성 부하를 제어하기 위해 120V, 240V 및 380V AC 라인에 대한 저전압 로직을 위한 절연을 제공한다. 아래 표는 VO415x 및 VO425x 포토트리악 광커플러의 전체 12가지 버전의 특성을 요약한 것이다.
새로운 포토트리악은 IEC60950 2.10.5.1에 따라 강화된 절연이 특징이다. 타깃 애플리케이션으로는 산업 제품에 쓰이는 고체 릴레이, AC 모터 드라이브/트리악 드라이브, 스위칭 파워 서플라이, 프로그래머블 컨트롤러, 온도 제어 및 솔레노이드(Solenoid)/밸브 제어를 들 수 있다. 새로운 VO4157/8 및VO4257/8 포토트리악의 샘플을 현재 이용할 수 있다. 대량 주문 시 납기까지는 약 6-8주가 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|