|
For more information: VISHAY 的新型光敏可控硅器件具高于 5KV/µS 的 DV/DT
加州圣克拉拉 — 2005 年 11 月 30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出新的光敏可控硅器件系列,该系列光敏可控硅器件具有低于其他供应商产品的 1.6mA 触发器,以及高于 5kV/µs 的静态 dV/dt。采用 6 引脚 DIP 封装的新型过零 (ZC) 及非过零 (NZC) 光敏可控硅耦合器可在工业应用中切换交流电负载以及驱动更大的 SCR 或 TRIAC。 新型 VO4157及 VO4158系列光敏可控硅器件配有 GaAs 红外指示灯,该指示灯可与光敏 ZC TRIAC 检测器芯片进行光耦合。这种设计类型有助于减少 EMI 噪声谐波,同时具有更低的峰值工作电流,从而使其非常适用于对噪声敏感的电路。在另一方面,NZC 光敏可控硅的 VO4257及 VO4258系列中的器件还具有以下优势:能够在交流电相位周期内的任何时间触发,并在下一次过零时关闭。这可使 NZC 器件成为众多相位调制应用的理想选择。 这两种系列均具有 1.6mA 的超低触发电流,因此它们可直接与微控制器及数字电路相连。此外还提供了 2.0mA 及 3.0mA 的触发电流。所有三个版本均采用 700V 及 800V 的阻断电压,并且可提供 120V、240V 及 380V 交流线路的低压逻辑器件与电阻、电感或电容性负载的隔离。 下表概况了 VO415x 及 VO425x 光敏可控硅耦合器所有 12 个版本的特性:
这些新型光敏可控硅器件具有符合 IEC60950 2.10.5.1 的加强绝缘层。它们的目标应用包括工业产品中的固体继电器、交流电机驱动器/Triac 驱动器、开关电源、可编程控制器、温度控制设备以及螺线管/阀门控制设备。 目前,新型 VO4157/8 及 VO4257/8光敏可控硅器件的样品均可提供。大批量的供货周期为 6~8 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|