|
For more information: Neue Synchron-Abwärtsregler-Controller-ICs von Vishay Siliconix für Regler-Ausgangsströme bis 10 A ermöglichen Ausgangsspannungen bis hinab zu 0,6 V bei 93% Wirkungsgrad
Malvern, Pennsylvania (USA) – 6. Dezember 2005. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH), präsentiert zwei neue Synchron-Abwärtsregler-Controller-ICs, die zur Ansteuerung externer MOSFETs vorgesehen sind und es ermöglichen, mit einem Minimum an Bauteilen DC/DC-Wandler für Ausgangsströme bis 10 A zu realisieren. Der HochspannungscontrollerSiP12201und der NiederspannungscontrollerSiP12202sind flexible und effiziente Spannungswandlerlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in batteriebetrieben Telekom- und industriellen Systemen. Durch die neuartige Synchron-Abwärtsregler-Architektur dieser Chips wird ein Spannungswandlerwirkungsgrad von 93% erzielt. Der hohe Wirkungsgrad verlängert die Batteriebetriebsdauer und hat eine geringere Wärmeentwicklung zur Folge, wodurch die Anforderungen an das Kühlsystem sinken. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 4,2 V bis 26 V für denSiP12201bzw. 2,7 bis 5,5 V für denSiP12202. Die Die Ausgangsspannung ist im Bereich von 0,6 V bis 20 V (SiP12201) bzw. 0,6 V bis 5,5 V (SiP12202) programmierbar. Die ChipsSiP12201undSiP12201dürften die einzigen 500-kHz-Regler-Controller sein, die Ausgangsspannungen bis hinab zu 0,6 V liefern können. Sie erfüllen dadurch die Anforderungen künftiger Endprodukte, bei denen eine Herabsetzung der Betriebsspannung auf 0,6 V innerhalb der nächsten Dekade erwartet wird. Hochspannungs-Abwärtsregler-Controller SiP12201 Der Hochspannungs-Synchron-Abwärtsregler-ControllerSiP12201ist vorgesehen für industrielle Steuerungssysteme; Funk- und Kabelmodems; Set-Top-Boxen; LCD-Fernseher; Telekom-Stromversorgungen und -Server; PoL- (Point of Load) Module; und Stromversorgungen für Mikroprozessoren, ASICs, FPGAs und DSPs in Endprodukten unterschiedlichster Art. DerSiP12201kann n-Kanal-MOSFETs sowohl auf der High-Seite als auch auf der Low-Seite von Synchronwandlern treiben. Er ermöglicht es dadurch, zwei preiswertere n-Kanal-Typen statt einer Kombination aus einem n-Kanal- und einem p-Kanal-Typen einzusetzen; dies führt zu Kosteneinsparungen. Ein weiterer Vorteil desSiP12201ist die hohe Schaltfrequenz von 500 kHz, die es erlaubt, kleinere passive Bauteile zu verwenden. Niederspannungs-Abwärtsregler-Controller SiP12202 Der Niederspannungs-Synchron-Abwärtsregler-ControllerSiP12202ist vorgesehen für Spannungswandleranwendungen in batteriebetriebenen elektronischen Geräten, Notebook- und Desktop-Computern sowie einer Vielzahl anderer Systeme, die PoL- oder verteilte Spannungswandler verwenden. Der Controller kann mit einem Tastverhältnis von 100% betrieben werden und ermöglicht dadurch auch bei niedriger Eingangsspannung einen hohen Wirkungsgrad. Bei schwacher Batterie kann der Chip auf 100% Tastverhältnis umschalten und als LDO- (Low Dropout) Regler arbeiten. DerSiP12202treibt einen n-Kanal-MOSFET auf der Low-Seite und einen p-Kanal-MOSFET auf der High-Seite. Der p-Kanal-MOSFET auf der High-Seite macht eine externe Ladungspumpe überflüssig und vereinfacht außerdem den Gate-Treiber auf der High-Seite. Die hohe Schaltfrequenz von bis zu 500 kHz ermöglicht die Verwendung kleinerer passiver Bauteile und die Entwicklung kompakterer Endprodukte. Neue Abwärtsregler-Controller-ICs SiP12201 und SiP12202 ICs: Die wichtigsten Spezifikationen
Dadurch, dass Vishay zueinander kompatible Controller und MOSFETs offeriert, haben Entwickler Zugriff auf hervorragende Komplettlösungen für Hoch- und Niederspannungs-Abwärtsregleranwendungen. DerSiP12201ist optimiert für die n-Kanal Leistungs-MOSFETs Si7114DN; derSiP12202ist optimiert für den p-Kanal-Leistungs-MOSFET Si7106DN und den n-Kanal-Leistungs-MOSFET Si7110DN. Beide Abwärtsregler-Controller besitzen einen kombinierten Kompensations-/Shutdown-Anschluss und einen "Power-Good"-Ausgang, sind gegen Unterspannung und Übertemperatur geschützt und bieten eine Ausgangsstrombegrenzung. Die integrierte Soft-Start-Funktion verhindert Spannungsspitzen beim Einschalten. Beide Chips besitzen ein bleifreies MLP33-10-Gehäuse und sind für den Betriebstemperaturbereich von –40 ºC bis +85 ºC spezifiziert. Die neuen Synchron-Abwärtsregler-Controller-ICs sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis sieben Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|