![]() |
|
||||||
|
|
ビシェイ・シリコニクス社の出力電流10A同期バックステップダウンコントローラIC業界最小出力電圧0.6V、効率93%を達成ペンシルバニア州マルバーン市、2005年11月28日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、MOSFETなど最小限の外付け部品で10A出力のDC/DCコンバータを構成できる2種類の同期バックステップダウンコントローラICを発売した。 高電圧用SiP12201と低電圧用SiP12202の各コントローラICは柔軟性のある高効率な電圧変換デバイスとしてバッテリー動作機器や通信機器、産業用システムなどに幅広く使用される。この新デバイスの同期バックアーキテクチャーの効率は93%と非常に高いため、密閉タイプの可搬機器やラックマウント機器の発熱を抑え、冷却系への要求を緩和するだけでなくバッテリーの長寿命化にも有効。 入力電圧範囲はSiP12201 が4.2 V~26 V、 SiP12202は2.7~5.5 V。また出力電圧可変範囲は SiP12201 が4.2 V~26 V、 SiP12202は2.7~5.5 V。また出力電圧可変範囲はSiP12201が0.6V~20 V、SiP12202は0.6~5.5 Vとなっている。低電圧側の最小0.6Vという出力電圧は500kHz動作のデバイスとしてはこれまで例がなく、SiP12201およびSiP12202は今後10年で0.6Vまで低下すると予想される動作電圧要件にも対応可能。 SiP12201高電圧ステップダウンコントローラ 高電圧タイプのSiP12201同期バックステップダウンコントローラは産業用制御機器、無線モデムやケーブルモデム、セットトップボックス、液晶テレビ、通信機器用電源やサーバー、ポイントオブロード(POL)モジュール、マイクロプロセッサやASIC、FPGA、DSP用の電源など各種の最終製品に使用される。SiP12201では同期コンバータの上側/下側スイッチの両方にNチャネルMOSFETを使って駆動できるため2個とも低コストのNチャネルデバイスを使用でき、片方にNチャネル、もう一方にPチャネルのFETを使う方式に比べてシステム全体のコストを下げられる。さらにSiP12201には500kHz動作という利点があるため、コンバータ用の受動部品に小型のデバイスを使用可能。 SiP12202低電圧ステップダウンコントローラ 低電圧用のSiP12202同期ステップダウンコントローラはバッテリー電源で動作する機器の電圧変換用として、またノートPC、デスクトップPCをはじめとする広範囲の機器でポイントオブロードコンバータや分散タイプの電源に使用される。このコントローラは入力電圧が低い場合でも効率を低下させないよう100%デューティサイクル動作に設定できる。すなわちバッテリー電圧が低下した場合、このICは低ドロップアウト電圧(LDO)レギュレータとして100%デューティサイクルで動作する。 SiP12202の場合、下側にNチャネルMOSFET、上側にPチャネルMOSFETを接続して駆動する。上側にPチャネルMOSFETを使うことでチャージポンプの外付けが不要となり、同時に上側のゲートドライバがシンプルになる。500kHzという高い周波数での動作により小型の受動部品が使用でき、最終製品の小型化に役立つ。 新SiP12201/SiP12202ステップダウンコントローラIC:主要特性表
ビシェイ社では適合するコントローラとMOSFETを組み合わせて提供可能なため設計者は高電圧/低電圧ステップダウン用の最適で完全なソリューションを容易に入手できる。SiP12201はビシェイ社のSi7114DN(Nチャネル)パワーMOSFET用に、またSiP12202はSi7106DN(Pチャネル)、Si7110DN(Nチャネル)の各MOSFET用に最適化されている。 両ステップダウンコントローラとも補償/シャットダウン共用ピンや不足電圧ロックアウト、パワーグッド出力、入力電流制限、温度シャットダウンなどの保護機能を備えている。内蔵のソフトスタート機能により起動時の電圧スパイク発生も防止される。両コントローラとも鉛フリーのMLP33-10パッケージで供給され、また 40 °C~+85 °Cの温度範囲で動作する。 新タイプ同期バックステップダウンコントローラICのサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産出荷のリードタイムは6~7週間。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| ||||||