|
For more information: 비쉐이 실리코닉스, 벅 스텝다운 컨트롤러 IC 개발 : 10A 전류, 최고 93% 효율로 최대 0.6V의 산업 저출력 제공
2005년 12월 6일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 새로운 싱크로너스 벅 스텝다운 컨트롤러 IC 2종을 개발 및 출시한다고 밝혔다. 이들 제품은 외부 MOSFET과 최대 10A의 출력 전류를 요구하는 DC/DC 컨버터 회로에서 최소한의 외부 부품만을 사용해 동작할 수 있도록 설계되었다. 고전압 SiP12201 및 저전압SiP12202컨트롤러 모두 배터리 구동 방식의 다양한 텔레콤 및 산업용 최종 시스템의 애플리케이션에서 유연하고 효율적인 전압 변환을 제공할 수 있도록 고안되었다. 새로운 디바이스는 싱크로너스 벅 구조를 통해 최고 93%의 높은 효율로 전압 변환이 이루어지기 때문에 밀폐형 필드 실장 또는 랙 실장(Enclosed field-mounted or rack-mounted) 시스템에서 열을 감소시키고 냉각 시스템의 필요성을 줄여줌과 동시에 배터리 수명을 연장할 수 있다. SiP12201의 경우 입력 전압 범위는 4.2V ~ 26V이며, SiP12202는 2.7V ~ 5.5V이다. .두 디바이스의 조정 출력 전압은 SiP12201의 경우 0.6V ~ 20V이고,SiP12202는 0.6V ~ 5.5V이다. 로우엔드에서 0.6V까지 도달하는 것은 500kHz 동작 주파수를 가지는 디바이스로서는 예외적인 경우로, 이를 통해 SiP12201 및 SiP12202는 향후 10년 동안 0.6V까지 떨어질 것으로 예상되는 저전압 레벨에 대한 미래 요건을 충족시킬 수 있을 것으로 예상된다. SiP12201 고전압 스텝다운 컨트롤러 고전압 SiP12201싱크로너스 벅 스텝다운 컨트롤러는 산업 제어, 무선 및 케이블 모뎀, 셋톱박스, LCD TV, 통신용 파워 서플라이 및 서버, POL(Point of load) 모듈에서 활용될 수 있다. 뿐만 아니라 다양한 최종 제품의 마이크로프로세서, ASIC, FPGA, DSP 등에 조정된 전력을 제공하는데도 사용된다. 싱크로너스 컨버터에서의 하이사이드 및 로우사이드 모두를 위한 N채널 MOSFET을 구동할 수 있는 SiP12201은 1개 N채널 및 1개 P채널 디바이스를 사용하는 대신 2개의 저렴한 N채널 디바이스를 사용할 수 있기 때문에 전체 설계 비용을 낮출 수 있다. SiP12201은 또한 500kHz 동작의 이점을 제공, 컨버터 설계에서 소형 수동 부품을 이용할 수 있도록 한다. SiP12202 저전압 스텝다운 컨트롤러 저전압SiP12202 싱크로너스 벅 스텝다운 컨트롤러는 배터리 구동 방식의 전자제품을 비롯해 노트북, 데스크톱 컴퓨터 및 POL 또는 분산 전력 컨버터를 이용하는 다양한 범위의 기타 시스템에서의 전력 변환에 사용된다. 이 컨트롤러는 저입력 전압 환경에서도 효율을 지속적으로 제공할 수 있도록 100% 듀티 사이클에 맞춰 설정될 수 있다. 배터리가 거의 없을 경우, 이 칩은 100% 듀티 사이클로 감으로써 LDO(Low dropout) 레귤레이터처럼 동작할 수 있다. SiP12202는 로우사이드에서 N채널 MOSFET과 하이사이드에서 P채널 MOSFET을 구동한다. 하이사이드에서 P채널 MOSFET을 사용함으로써 외부 충전 펌프가 필요 없으며, 하이사이드 게이트 드라이버를 단순화 할 수 있다. 최대 500kHz까지의 고주파수 동작이 가능하기 때문에 더욱 컴팩트한 최종 시스템을 만들 수 있도록 소형 수동 부품 사용이 가능하다. 새로운 SiP12201 및 SiP12202 스텝다운 컨트롤러 IC: 제품 특징 요약
비쉐이는 호환 가능한 컨트롤러 및 MOSFET 디바이스를 제공함으로써 설계자들이 고/저전압 스텝다운 애플리케이션을 위한 최고의 완벽한 솔루션을 이용할 수 있도록 하고 있다. SiP12201은 비쉐이의 Si7114DN N채널 파워 MOSFET과의 사용에 최적화 되어 있는 반면, SiP12202는 P채널 Si7106DN 및 Si7110DN N채널 파워 MOSFET에 최적화 되어 있다. 새로운 스텝다운 컨트롤러 모두 조합 보상/셧다운 핀을 포함하고 있으며, 미달전압 로크아웃(Undervoltage lockout), 파워굿 출력, 출력 전류 제한 및 서멀 셧다운과 같은 보호 기능도 제공한다. 내부 소프트 스타트는 스타트업으로부터 전압 스파이크를 방지한다. 각 컨트롤러는 무연 MLP33-10 패키지로 제공되며, 사용 온도 범위는 -40°C ~ +85°C이다. 새로운 싱크로너스 벅 스텝다운 컨트롤러 IC의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 납기까지는 약 6 ~ 7주가 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|