Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Neue RoHS-konforme SMD-Aluminium-Elektrolykondensatoren von Vishay bieten lange Nutzlebensdauer von 200.000 Stunden bei 40 ºC, Kapazitätswerte von 0,47 µF bis 470 µF und Nennspannungen von 6,3 V bis 50 V


smd aluminum capacitors

Products mentioned:

153CRV
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 8. Dezember 2005. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine Familie stehender SMD-Aluminium-Elektrolykondensatoren um die RoHS-konforme Serie153 CRVerweitert. Die Modelle der Serie153 CRVsind mit bleifreien Lötprozessen kompatibel und bieten eine lange Nutzlebensdauer von 200.000 Stunden bei 40º C. Sie ermöglichen es Entwicklern, Leiterplattenfläche einzusparen, ohne bei den technischen Daten oder der Zuverlässigkeit Kompromisse eingehen zu müssen.

Die neuen gepolten Aluminium-Elektrolykondensatoren153 CRVvon Vishay BCcomponents sind in Gehäusegrößen von 4,0 mm x 4,0 mm x 5,3 mm bis 10 mm x 10 mm x 10 mm erhältlich. Der Standardkapazitätswerte reichen von 0,47 µF bis 470 µF und die Nennspannungen von 6,3 V bis 50 V. Die Nutzlebensdauer beträgt (je nach Gehäusegröße) mindestens 2.000 bis 3.000 Stunden bei 105 ºC, das entspricht 200.000 bzw. 300.000 Stunden bei 40 C.

Die Kondensatoren der Serie Vishay153 CRVsind lade- und entladesicher. Sie überstehen kurzzeitige Überspannungen bis zum 1,15-fachen der Nennspannung und eine Verpolspannung bis 1 V (alle Angaben nach IEC 60384–18). Die stehende Bauweise minimiert den Platzbedarf auf der Leiterplatte.

Typische Anwendungen der neuen153 CRV-Kondensatoren sind: Filterung, Glättung, Pufferung und Entkopplung in RoHS-konformen Baugruppen wie Stromversorgungen und Spannungswandler, industrielle Steuerungssysteme, Haushaltgeräte, automobile Systeme und Telekom-Geräte. Durch ihre lange Nutzlebensdauer sind die SMD-Aluminium-Elektrolykondensatoren der Serie153 CRVeine ideale Lösung für wartungsfreie oder entfernt installierte Geräte wie Mobilfunk-Basisstationen.

153 CRVist die erste einer neuen Serie von RoHS-konformen SMD-Aluminium-Elektrolykondensatoren von Vishay BCcomponents.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword