![]() |
|
||||||
|
|
|
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail andrew.post@vishay.com 営業部連絡先: http://www.vishay.com/capacitors/aluminum/sales ビシェイ社がRoHS適合の新SMDアルミ電解コンデンサを発売、40 °Cで200,000時間と長寿命、0.47 µF~470 µFの容量と6.3V~50Vの電圧範囲を実現ペンシルバニア州マルバーン市、2005年11月30日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、同社の縦形SMDアルミ電解コンデンサ製品でRoHS適合153 CRVシリーズの新製品を発表した。153 CRVシリーズ・デバイスは鉛フリーはんだ付けプロセスに適合するだけでなく40 °Cで200,000時間と有効寿命が長く、性能や信頼性を犠牲にすることなくスペースの節約が可能。 ビシェイBCコンポーネンツ社の新153 CRV有極性アルミ電解コンデンサはケースサイズ4.0 x 4.0 x 5.3 ~10 x 10 x 10 mmの範囲で供給される。標準容量値は0.47 µF~470 µFで、定格電圧は6.3 V~50 V。有効動作寿命は105 °Cで2,000~3,000時間以上と長寿命で、この数値は40 °Cでは200,000~300,000時間に相当する(数値はケースサイズにより異なる)。 ビシェイの153 CRVデバイスは過充電や過放電、定格の1.15倍のサージ電圧や最大1Vまでの逆電圧に耐える。なおこれら特性はいずれもIEC 60384-18仕様に準拠。縦形SMD構造のため基板取付け面積を最小限にできる。 新153 CRVシリーズは電源の供給や変換、産業用制御機器、家庭電気製品、自動車システム、通信機器などのRoHS適合アセンブリに使用するフィルタリング、平滑、バッファー、デカップリングなどに適している。長寿命特性を持つ153 CRVシリーズはメンテナンスフリー動作やリモート設置が必要な携帯電話基地局などの機器に特に有効である。 153 CRVはビシェイBCコンポーネンツの新RoHS適合アルミ電解コンデンサ・シリーズとして最初の製品。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||