VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2005 Releases:새로운 RoHS 준수 SMD 알루미늄 커패시터
문의:
보도자료 문의: e-mail andrew.post@vishay.com
제품판매 문의: http://www.vishay.com/capacitors/aluminum/sales
 

비쉐이, 새로운 RoHS 준수 SMD 알루미늄 커패시터 출시: 40°C에서 20만 시간의 동작 수명, 0.47µF ~ 470µF의 커패시턴스, 6.3V ~ 50V의 전압 제공

2005년 12월 8일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 자사의 수직형 SMD 알루미늄 전해 커패시터에 RoHS를 준수하는 153 CRV 시리즈를 추가한다고 밝혔다.153 CRV 시리즈의 디바이스는 무연 솔더링 공정과 호환이 가능하며, 40°C에서 20만 시간 동안 사용이 가능하다. 따라서 설계자들은 성능 또는 신뢰성 저하 없이 공간을 절약할 수 있다.

새로운 Vishay BCcomponents 153 CRV극성 알루미늄 전해 커패시터는 4.0mm x 4.0mm x 5.3mm에서 10mm x 10mm x 10mm의 크기 범위 내에서 제공된다. 표준 커패시턴스 값은 0.47µF ~ 470µF이며, 전압 범위는 6.3V ~ 50V이다. 최소 동작 수명이 105°C에서 2천에서 3천시간이며, 이는 40°C에서는 케이스 사이즈에 따라 각각 20만 또는 30만 시간 정도가 된다.

비쉐이의153 CRV 디바이스는 충/방전 시험을 거쳤으며, 정격 전압의 최대 1.15배까지 서지 전압과 최대 1V의 역전압을 견딜 수 있다. 이들 디바이스 모두 IEC 60384-18 규격을 준수한다. 수직형 SMD 구조는 보드 공간을 최소화 할 수 있다.

새로운153 CRV는 전력 공급 및 변환, 산업 제어, 국내 가전기기, 자동차 시스템 및 통신 장비를 포함한 RoHS 준수 어셈블리에서 필터링, 스무딩, 버퍼링 및 디커플링과 같은 애플리케이션에 이상적이다. 동작 수명 또한 길기 때문에 153 CRV는 특히 zero-maintenance 또는 셀룰러 기지국과 같이 원거리에 위치해 있는 장비 등에서 가치를 더욱 발휘한다.

153 CRV는 Vishay BCcomponents가 새롭게 선보이는 RoHS 준수 SMD 알루미늄 커패시터 시리즈의 첫 제품이다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###

 
smd aluminum capacitors
 

언급된 제품:

 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account