|
For more information: 符合RoHS的新型 Vishay SMD 铝电容器在40℃ 时使用寿命长达 200,000 小时,其电容值范围介于 0.47µF~470µF,额定电压值范围介于 6.3V~50V
宾夕法尼亚 MALVERN — 2005 年 12 月 8 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布,该公司已将符合 RoHS 的 153 CRV系列添加到了其垂直 SMD 铝电解电容器产品系列中。 153 CRV系列中的器件可与无铅 (Pb) 焊接工艺兼容,并且在 40℃ 时具有至少 200,000 小时的较长使用寿命,从而可使设计人员节省空间,而性能或可靠性毫不逊色。 新型 Vishay Bccomponents 153 CRV极化铝电解电容器采用 4.0 毫米×4.0 毫米×5.3 毫米至10 毫米×10 毫米×10 毫米的封装尺寸。其标准电容值介于 0.47µF~470µF,额定电压值介于 6.3V~50V。150℃ 时,其最短使用寿命为 2,000 小时至 3,000 小时,而在 40℃ 时,其最短使用寿命为 200,000 或 300,000 小时(取决于封装尺寸)。 Vishay 的 153 CRV器件已经过充电及放电验证,并且能够经受住比额定电压高 0.15 倍的浪涌电压以及 1V 的反向电压,所有这些均在 IEC 60384-18 规范下应用的。垂直 SMD 结构确保了最小的板级空间。 新型 153 CRV适用于符合 RoHS 的装置中的滤波、平滑、缓冲及去耦合等应用,这些装置包括电源与转换设备、工业控制设备、家电、汽车系统及电信设备。较长的使用寿命使 153 CRV在零维护或远程设备(例如无线基站)中具有非常高的价值。 该153 CRV是 Vishay Bccomponents 中符合 RoHS 的新型 SMD 铝电容器系列中的首款器件。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|