|
For more information: Neu von Vishay Siliconix: 1,8-A-Halbbrücken-n-Kanal-MOSFET-Treiber mit flexibler Gate-Ansteuerung für Anwendungen mit weitem Eingangsspannungsbereich
Malvern, Pennsylvania (USA) – 8. Dezember 2005. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert drei neue, schnelle Halbbrücken-MOSFET-Treiber-ICs in zwei Versionen mit unterschiedlichen Gate-Steuerspannungen, die es ermöglichen, den Wirkungsgrad zu optimieren, die Anzahl der benötigten Bauteile zu reduzieren und die Herstellungskosten von Hochstrom-Synchrongleichrichter-Abwärtsreglern mit hoher Schaltfrequenz zu verringern. Die neuen MOSFET-Treiber sind für die Ansteuerung externer n-Kanal-MOSFETs vorgesehen. Sie haben eine Gate-Steuerspannung von 8 V oder 12 V, erlauben Schaltfrequenzen bis 1 MHz und eignen sich für Systeme mit Betriebsspannungen zwischen 5 V und 48 V. Typische Anwendungen sind Spannungswandler, industrielle Systeme und Computer. Der High-Side-Treiber enthält eine integrierte Bootstrap-Diode, die die Anzahl der benötigten externen Bauteile reduziert. BeimSiP41109wird die Gate-Steuerspannung für den High-Side-Treiber von einem integrierten 80mA/8V-Regler und die Gate-Steuerspannung für den Low-Side-Treiber von der Betriebsspannung geliefert. BeimSiP41110liefert der Regler sowohl die High-Side- als auch die Low-Side-Steuerspannung. Dadurch haben Entwickler die Möglichkeit, die Gate-Steuerspannung zu wählen, die bei der gewählten Schaltfrequenz den optimalen Kompromiss zwischen MOSFET-Leitfähigkeit und Schaltverlusten ergibt. Eine adaptive Shoot-Through-Schutzschaltung verhindert gleichzeitiges Durchschalten der externen Leistungs-MOSFETs. Eine Unterspannungsschutzfunktion deaktiviert die Treiber so lange, bis die Betriebsspannungen den erforderlichen Mindestwert erreicht haben. Eine Übertemperaturschutzfunktion schaltet die Treiber ab, wenn die Temperatur 165 ºC überschreitet. . DerSiP41108bietet diverse erweiterte Funktionen wie z. B. eine einstellbare High-Side-Signalverzögerung, einen Shutdown-Anschluss und eine Synchron-MOSFET-Deaktivierungsfunktion für verbesserten Wirkungsgrad unter bestimmten Betriebsbedingungen. Der SiP41108 besitzt ein bleifreies PowerPAK®-TSSOP-16-Gehäuse. Die TypenSiP41109undSiP41110besitzen ein bleifreies SOIC-8-Gehäuse und haben die gleiche Anschlussbelegung wie die populären Typen HiP6601 und HiP6603; sie bieten im Vergleich zu diesen eine vierfach höhere Betriebsspannung (48 V) und einen mehr als doppelt so hohen Gate-Treiberstrom. Das bedeutet, dass Entwickler die Spannungs- und Stromdichte ihrer Geräte erhöhen können, ohne das Leiterplattenlayout ändern zu müssen. Die TypenSiP41109undSiP41110besitzen einen Three-State-PWM-Eingang, der auch zur Ausgangsabschaltung verwendet werden kann. Sie gehen in den Shutdown-Modus über, sobald das PWM-Signal das Tri-State-Fenster erreicht und länger als 240 ns innerhalb dieses Fensters verbleibt. Bei offenem PWM-Anschluss wird dieser durch einen internen Spannungsteiler auf 2,5 V gehalten; dadurch wird der Three-State-Zustand erzwungen. Alle drei Bauteile sind für den industriellen Betriebstemperaturbereich (–40 ºC bis +85 ºC) spezifiziert. Typische Anwendungen sind Mehrphasen-DC/DC-Wandler, Hochstrom- und Hochfrequenz-Synchron-Abwärtsregler, Asynchron/Synchron-Adapter und Gleichspannungswandler für Computer. Die Bauteile sind ab sofort lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt etwa sieben Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. PowerPAK is a registered trademark of Siliconix incorporated |