Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이 실리코닉스, 1.8A 하프브리지 N채널 MOSFET 드라이버 출시: 유연한 게이트 드라이브 특징, 다양한 입력 전압 범위의 애플리케이션에 활용 가능


MOSFET

Products mentioned:

SiP41109/41110
SiP41108
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2005년 12월 8일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 고속 하프브리지(Half-bridge) MOSFET 드라이버 IC 3종을 개발 및 출시한다고 밝혔다. 이들 제품은 유연한 게이트 드라이브 레벨을 제공함으로써 효율을 최적화하고 부품 수를 줄여준다. 뿐만 아니라 고주파, 고전류 DC/DC 싱크로너스 렉티파이어 벅 파워 서플라이에서의 비용을 최소화한다.

이번에 개발된 MOSFET 드라이버는 외부 N채널 MOSFET과 동작한다. 이들은 8V 또는 12V의 게이트 드라이브 전압을 제공하도록 되어 있으며, 최대 1MHz의 스위칭 주파수에서 동작한다. 이들 제품은 파워 컨버터 및 산업/컴퓨터 기기를 포함해 5V ~ 48V의 시스템에 이용될 수 있다. 각 디바이스의 하이사이드(High-side) 드라이버는 내부 부트스트랩 다이오드를 탑재하고 있어 외부 부품 수를 줄일 수 있다.

SiP41109에서는 게이트 드라이브 전압이 통합 80mA, 8V 레귤레이터를 통해 하이사이드 드라이버에 공급되며, 로우사이드(Low-side) 드라이버에는 공급 전압을 통해 제공된다. SiP41110의 경우, 레귤레이터가 하이사이드 및 로우사이드 전압을 모두 공급한다. 이렇게 되면, 설계자들은 선택된 동작 주파수에 대한 최적의 MOSFET 전도 및 스위칭 손실간의 트레이드오프를 달성하기 위해 가장 적절한 게이트 드라이브 전압을 선택할 수 있다.

드라이버에서의 적응형 슛스루(Adaptive shoot-through) 보호는 외부 MOSFET이 동시에 전도되는 것을 방지한다. 공급 전압이 유효 동작 레벨까지 올라갈 때까지 미달전압 로크아웃은 회로의 동작을 잠시 중단하며, 과온도 보호는 다이 온도가 165°C를 초과하면 드라이버를 디세이블(Disable) 한다.

SiP41108은 특정 동작 상태에서 효율을 향상시키기 위해 조정가능 하이사이드 전파 지연(Propagation delay), 전용 셧다운 핀 및 싱크로너스 MOSFET 디세이블 기능을 포함한 몇 가지 추가 특징을 제공한다. SiP41108은 무연 PowerPAK® TSSOP-16로 패키지 된다.

SiP41109SiP41110은 무연 SOIC-8 패키지로 제공되고, 흔히 쓰이는 HiP6601 및 HiP6603과 동일한 핀아웃을 사용한다. 뿐만 아니라 48V의 4배 높은 동작 전압과 2배 이상으로 높은 게이트 드라이브 전류를 제공한다. 따라서 설계자들은 새로운 디바이스를 이용해 보드를 재설계하지 않고 각자의 디바이스의 전압 및 전류 밀도를 업그레이드 하는데 사용할 수 있다.

SiP41109SiP41110 모두 3상 PWM 입력을 제공하며, 이는 출력 셧다운도 제공한다. 이들 제품은 PWM 신호가 3상 윈도우에 들어갈 때 셧다운 모드로 들어가게 되고, 240ns 이상 동안 셧다운 윈도우 내에 남게 된다. 만약 PWM 핀이 열려 있다면, 이 핀은 내부 전압 분배기에 의해 2.5V가 되며, 이 분배기는 3상 상태가 되도록 한다.

신제품 3종 모두 -40°C ~ +85°C의 산업 온도 범위에서 사용할 수 있다. 관련 애플리케이션으로는 다중페이스(Multiphase) DC/DC 컨버터, 고전류 및 고주파수 싱크로너스 벅 컨버터, 어싱크로너스/싱크로너스 적응 및 컴퓨터 DC/DC 컨버터 등이 있다.

이들 제품의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 7주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

PowerPAK은 Siliconix incorporated의 등록상표이다.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword