Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

面向基于 USB 的无线S手机的 VISHAY RFWAVES 参考设计 具有 2.4GHZ 的无线链路、16BIT 的 PCM 音频质量,以及 25 米的有效距离


For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚 MALVERN — 2005 年 12 月 8 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出一款使用全数字 2.4GHz 无线链接的全面 Vishay RFWaves 参考设计,其主要面向基于 USB 的无线手机。该系统的目标应用包括 VoIP、基于 PC 的无绳电话,以及基于 PC 的“智能”玩具。

这种新设计将 Vishay RFWaves RFW322-M3Mbps 直接序列扩频 (DSSS) 半双工收发器作为其核心元件,并且包括无线耳机/听筒及 USB 道尔芯片规范。

RFW322-M具有 7dBm 的输出功率以及 -75dBm 的接收器灵敏度,同时可提供 16 比特 PCM、8000 次采样/秒的语音质量。该设计规定的有效距离为 6 米,通过添加 RF 功率放大器可延长到 25 米。RFW322-M2.4GHz 的高带宽以及出色的链接稳定性可实现非常可靠的高质量语音链接。采用面向 USB 的印刷式分集天线有助于进一步克服链路损失。

该参考设计的 USB 道尔芯片元件规定使用微控制器来与 PC 进行语音/数据包交换,执行专用无线通信协议以便在空中传输数据,以及执行天线分集算法。该道尔芯片将 Vishay RFWaves RFW322-M作为其无线收发器。它通过 USB 端口为其供电,并且一般耗用 70mA 的电流。

在远程耳机/听筒装置中,微控制器执行专用通信协议,以便与 USB 道尔芯片进行数据交换,同时将传入的数据馈送到高质量混合信号编码译码器中。该编码译码器为耳机或听筒中的扬声器及麦克风提供模拟信号。该远程设备耗用 40mA 的电流,并且使用一块锂离子电池可运行四个小时的时间。

该系统进行设计和测试,可与 802.11b/g 及蓝牙® 共存,并且符合 FCC、ETSI 及 Telec 法规。

有关该参考设计的详细信息,请通过 shiriz@rfwaves.com索取。 .

Documents on transceiver module and reference design:
Datasheet on RFW-322-M transceiver module
Datasheet on RFW-322-M-PA transceiver module with power amplifier
Product overview on WHS322 VoIP wireless headset reference design

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword