|
For more information: Neue PolarPAK®-Leistungs-MOSFETs von Vishay Siliconix mit doppelseitiger Kühlung bieten Durchlasswiderstände bis hinab zu 1,9 Milliohm und 60 A Strombelastbarkeit – und das bei einer Größe von nur 5 mm x 6 mm
Malvern, Pennsylvania (USA) – 21. Dezember 2005. Vishay Intertechnology, Inc., gibt bekannt, dass die beiden ersten Leistungs-MOSFET-Typen im innovativen PolarPAK®-Gehäuse jetzt in Produktionsstückzahlen lieferbar sind. Das PolarPAK®-Gehäuse reduziert durch seine doppelseitige Kühlung sowohl den Wärmewiderstand als auch den elektrischen Gehäusewiderstand und die Gehäuseinduktivität; es ermöglicht dadurch höhere Schaltgeschwindigkeiten und höhere Wirkungsgrade. Das PolarPAK-Gehäuse war ursprünglich entwickelt worden, um die Handhabung von Leistungs-MOSFETs zu vereinfachen und die Verarbeitung durch schnelle Bestückautomaten zu erleichtern und so den Durchsatz in der Massenproduktion zu steigern. Das ist einer der Gründe dafür, warum PolarPAK als erstes MOSFET-Gehäuse mit doppelseitiger Kühlung von mehreren Herstellern angeboten wird. Der erste diesbezügliche Lizenzvertrag wurde im März 2005 zwischen Vishay und STMicroelectronics geschlossen. Die ersten Leistungs-MOSFETs im PolarPAK-Gehäuse sind die 30-V-n-Kanal-TypenSiE802DFundSiE800DF. Der für Low-Side-Schalteranwendungen in Synchrongleichrichter-Gleichspannungswandlern optimierteSiE802DFbietet einen außergewöhnlich niedrigen Durchlasswiderstand von maximal 1,9 Milliohm bei 10 V Gate-Spannung (maximal 2,6 Milliohm bei 4,5 V) und eine Strombelastbarkeit von 60 A. Der für High-Side-Schalteranwendungen mit kleinem Tastverhältnis in Synchronwandlern optimierteSiE800DFbietet eine sehr geringe Gate-Ladung (Qg) von nur 12 nC (typ.) und einen Durchlasswiderstand von maximal 7,2 Milliohm bei 10 V bzw. 11,5 Milliohm bei 4,5 V Gate-Spannung. Die neuen PolarPAK-Leistungs-MOSFETs, die den gleichen Footprint haben wie die Typen im Standard-SO-8-Gehäuse, haben auf der Ober- und Unterseite einen Wärmewiderstand von jeweils 1 C/W. Durch die doppelte Wärmeabfuhr vertragen diese Bauteile eine doppelt so hohe Stromdichte wie andere Typen im Standard-SO-8-Gehäuse. Durch den niedrigeren Wärmewiderstand von Sperrschicht zu Umgebung können PolarPAK-Leistungs-MOSFETs entweder eine größere Leistung verarbeiten oder mit niedrigerer Sperrschichttemperatur betrieben werden. Eine niedrigere Sperrschichttemperatur bedeutet zugleich einen niedrigeren Durchlasswiderstand (rDS(on)) und damit einen höheren Wirkungsgrad. Bei einer Reduktion der Sperrschichttemperatur um nur 20ºC verlängert sich außerdem die Lebenserwartung des Bauteils um etwa den Faktor 2,5. Typische Anwendungen für die neuen PolarPAK-Leistungs-MOSFETs sind Spannungswandlermodule in Notebook- und Desktop-PCs sowie sonstige Systeme, die eine Gleichspannungswandlung mit hohem Wirkungsgrad erfordern. Durch ihre überlegenen thermischen Eigenschaften und die geringeren gehäusebedingten Verluste ermöglichen die nur 5 mm x 6 mm großen PolarPAK-Leistungs-MOSFETs die Entwicklung kompakterer Geräte mit weniger Bauteilen. Da das PolarPAK-Gehäuse mit einer Höhe von 0,8 mm nur halb so hoch ist wie das SO-8-Gehäuse, ermöglicht es zudem flachere Endprodukte. Die neuen Leistungs-MOSFETsSiE800DFundSiE802DFsind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zehn bis zwölf Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|