|
For more information: Vishay präsentiert die weltweit ersten Zweifach-Hochspannungs-TMBS™-Trench-MOS-Barrier-Schottky-Gleichrichter mit ultra-niedriger Durchlassspannung von nur 0,375 V
Malvern, Pennsylvania (USA) – 21. Dezember 2005. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert die weltweit ersten Schottky-Barrier-Gleichrichter auf Basis der Trench-MOS-Technologie. Die fünf neuen TMBS™-Bauteile eignen sich zum Gleichrichten von Wechselspannungen, zum ODER-Verknüpfen redundanter Schaltstromversorgungen und als Ersatz für Synchrongleichrichter. Sie bieten unter allen am Markt erhältlichen Schottky-Gleichrichtern in diesem Gehäuse die niedrigste Durchlassspannung. DerVTS40100CT– der erste Schottky-Barrier-Gleichrichter in einem für 40 A (2 x 20 A) und 100 V spezifizierten TO-220AB-Gehäuse – ist für Hochfrequenz-Schaltstromversorgungen mit 100 W bis 300 W Ausgangsleistung optimiert. Seine ultra-niedrige Durchlassspannung von 0,375 V (typ.) bei 5 A und 125º C reduziert die Leistungsverluste. DerVTS40100CTkann auch den Diodenwirkungsgrad beim ODER-Verknüpfen der Hochspannungsausgänge redundanter Schaltstromversorgungen verbessern. Der neueV40100Pist ebenfalls für 40 A (2 x 20 A) und 100 V spezifiziert; er besitzt ein TO-247AD-Gehäuse und bietet eine noch kleinere Durchlassspannung von nur 0,372 V (typ.) unter den genannten Betriebsbedingungen. DerV50100Pim TO-247AD-Gehäuse bietet bei gleicher Durchlassspannung eine Strombelastbarkeit von 50 A (2 x 25 A). Die TypenV30100SundVF30100Ssind beide für 30 A (1 x 30 A) und 100 V ausgelegt und bieten eine typische Durchlassspannung von 0,385 V bei 5 A und 125ºC. DerV30100Shat ein TO-220AB-Gehäuse und derVF30100Sein voll vergossenes ITO-220AB-Gehäuse. Neue Vishay Trench MOS Barrier Schottky (TMBS) Gleichrichter: Die wichtigsten Daten
Durch ihren hohen Schaltwirkungsgrad sind die neuen Schottky-Barrier-Gleichrichter eine überlegene Alternative zu Schottky-Planar-Bauteilen. Durch ihren hohen Wirkungsgrad und ihre hervorragenden thermischen Eigenschaften eignen sie sich auch bestens für Synchrongleichrichterlösungen; sie produzieren weniger Verlustleistung, dadurch erwärmt sich die Stromversorgung weniger. Außerdem verringern sie die Anzahl der benötigten Bauelemente und sparen dadurch Leiterplattenfläche ein und vereinfachen das Design; das schlägt sich in niedrigeren Herstellungskosten für OEMs nieder. Die neuen Gleichrichter sind für den Betrieb bei Sperrschichttemperaturen von –20ºC bis +150ºC ausgelegt. Typische Anwendungen sind Schaltstromversorgungen und Netzadapter für Desktop- und Notebook-PCs, Server, Plasmabildschirme, LCD-Fernseher und Computerbildschirme. Die neuen Gleichrichter eignen sich außerdem zum ODER-Verknüpfen von redundanten SMPSs für Telekom-Systeme. Die neuen Gleichrichter sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|