Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이, 업계 최초 듀얼 고전압 TMBS™ 트렌치 MOS 배리어 쇼트키 정류기 개발 : 0.375V의 최저 순방향 전압 드롭 특징


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2005년 12월 21일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 트렌치 MOS(Trench MOS) 기술에 기반한 업계 최초의 쇼트키 배리어 정류기를 선보인다고 밝혔다. 이들 제품은 리던던트 스위치모드 파워 서플라이에서 정류 회로 또는 OR-ing 다이오드로 활용되거나 동기식 정류 솔루션을 대체할 수 있다. 새로운 TMBS™ 디바이스 5종은 같은 패키지 형태의 쇼트키 정류기 중 업계에서 가장 낮은 순방향 전압 드롭을 자랑한다.

TO-220AB 케이스로 시장에 출시된 첫 제품인 VTS40100CT는 사양이 40A(2 x 20A) 및 100V이며, 100 – 300W 고주파 스위치모드 파워 서플라이 애플리케이션에 최적화 되어있다. 5A 및 125°C에서 일반 순방향 전압 드롭이 0.375V로 매우 낮아 도전 전력 손실 또한 감소된다. 뿐만 아니라 VTS40100CT는 리던던트 스위치모드 파워 서플라이의 고전압 출력에서 OR-ing 다이오드 효율을 향상시킬 수 있다.

새로운V40100P는 또한 정격 전력 및 전압이 40A(2 x 20A), 100V이며, TO-247AD 케이스로 제공되고 일반 순방향 전압 드롭이 동일한 조건에서 0.372V로 매우 낮은 것이 특징이다. 이 순방향 전압 드롭은 V50100P에 의해 매치된다. 이 제품 역시 TO-247AD 케이스로 되어 있으며, 정격전력은 50A(2 x 25A)로 더 높다.

V30100SVF30100S는 둘 다 30A(1 x 30A) and 100V이며, 5A 및 125°C에서 일반 순방향 전압 드롭이 0.385V이다. V30100SV30100S는 TO-220AB 케이스로 패키지되고, VF30100S는 완전 성형 형태의 ITO-220AB 케이스로 제공된다.

비쉐이 트렌치 MOS 배리어 쇼트키(TMBS) 정류기 특징

제품명 특징 패키지 VF @ IF = 5 A 및 Tj = 125 °C
VTS40100CT 40-A 공통 음극 (20 A X 2 ), 100 V TO-220AB 0.375 V
V50100P 50-A 공통음극(25 A X 2 ), 100 V TO-247AD 0.372 V
V30100S 30-A (30 A X 1), 100 V TO-220AB 0.385 V
VF30100S 30-A (30 A X 1), 100 V, 완전 성형 형태 ITO-220AB 0.385 V
V40100P 40-A 공통 음극(20 A X 2 ), 100 V TO-247AD 0.372 V

스위칭 성능이 매우 높은 이들 쇼트키 배리어 정류기 신제품은 평면 쇼트키 디바이스를 대체할 수 있다. 이들 제품은 또한 동기식 정류 솔루션의 효율과 열 성능을 매치할 수 있으며, 히트싱크(Heat Sink)를 감소시켜 파워 서플라이에 의한 열 발생을 줄일 수 있다. 동일한 기능을 제공하지만 부품 수는 감소되어 이들 제품은 PCB 공간을 절약하고, 설계를 단순화하며, OEM 비용을 절감할 수 있다.

새로운 정류기는 -20°C ~ +150°C의 온도 범위에서 동작할 수 있다. 관련 애플리케이션으로는 데스크톱 및 노트북, 서버, 플라즈마 디스플레이 패널 및 LCD TV, 컴퓨터 모니터에 사용되는 스위치모드 파워 서플라이 및 파워 어댑터를 들 수 있다. 이 밖에 통신 시스템용 리던던트 SMPS에도 OR-ing 다이오드 애플리케이션에도 사용될 수 있다.

현재 이들 정류기의 샘플 및 양산용 제품을 즉시 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 8주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword