|
For more information: Vishay 推出业界首款具有 0.375V 最低正向压降 的双高压槽沟式金氧肖特基 (TMBS™ ) 整流器
宾夕法尼亚 MALVERN — 2005 年 12 月 21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出业界首款槽沟式金属氧化硅势垒肖特基(TMBS™)整流器。这五款新型 TMBS™ 器件可在开关模式电源中作为整流电路或 OR-ing 二极管,或可替代同步整流解决方案,它们在同类型封装的肖特基二极管中具有最低的正向压降。 该VTS40100CT是市场上第一款此类器件,其采用 TO-220AB 封装,额定电流为 40A (2 x 20A),额定电压为 100V,该器件专门针对 100W~300W 的高频开关模式电源应用而进行了优化。其在 5A 及 125°C 时 0.375V 的超低典型正向压降可减少传导功率损失。VTS40100CT还可在冗余开关模式电源的高压输出中提高 OR-ing 二极管的效率。 新型 V40100P的额定电流和电压也分别为 40A (2 x 20A) 和 100V,其采用 TO-247AD 封装,在相同条件下,该器件的正向压降更低,为 0.372V。V50100P的正向压降与 V40100P 相同,该器件也采用 TO-247AD 封装,其额定电流更高,为 50A (2 x 25A)。 该 V30100S与 VF30100S的额定电流和电压均分别为 30A (1 x 30A) 和 100V,在 5A 及 125°C 时,这两个器件的典型正向压降均为 0.385V。V30100S采用 TO-220AB 封装,而 VF30100S采用完全铸模的 ITO-220AB 封装。 新型 Vishay 槽沟式金氧肖特基(TMBS) 整流器:一览表
凭借高效的开关性能,这些新型势垒肖特基整流器是平面肖特基器件的出色替代方案。它们还可匹配同步整流解决方案的效率及热性能,减少热量产生,从而减少电源产生的热量。通过减少部件数来实现这些相同功能,它们还实现了 PCB 空间的节约,从而简化了设计,降低了 OEM 厂商的成本。 这些新型整流器的额定工作温度符合 -20°C~+150°C 的结温范围。其应用包括用于台式电脑与笔记本电脑、服务器、等离子显示面板与液晶电视以及电脑显示器的开关模式电源及电源适配器。它们还可用于电信系统冗余 SMPS 中的 OR-ing 二极管应用。 目前,这些整流器的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 8 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|