|
For more information: Neue Dickschicht-Widerstandsspannungsteiler der Serie CDHV von Vishay bieten Widerstandsverhältnisstabilität von <0,03 % bei Spannungen bis 3 kV
Malvern, Pennsylvania (USA) – 18. Januar 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert denCDHV, einen oberflächenmontierbaren Chipwiderstandsspannungsteiler in einem kompakten Gehäuse, der sich durch hervorragende Teilerverhältnisstabilität bei hohen Spannungen auszeichnet. Der neue Widerstandsspannungsteiler ist für Anwendungen in Hochspannungsstromversorgungen, Leistungsschaltern und Wechselrichtersteuerungen vorgesehen. DerCDHVbesitzt ein Aluminiumsubstrat und ist spannungsfest bis 3 kV; der Spannungskoeffizient ist vom Widerstandswert abhängig und beträgt im günstigsten Fall nur 5 ppm/V. Der neue Spannungsteiler deckt den Widerstandswertebereich von 1 Megohm bis 20 Gigohm ab. Das Bauteil ist mit diversen Standard-Widerstandsverhältnissen zwischen 10:1 und 500:1 lieferbar; Ausführungen mit kundenspezifischem Widerstandsverhältnis sind ebenfalls lieferbar. Die absolute Widerstandstoleranz beträgt, je nach Option, zwischen ±20% und ±1% und die bestmögliche Widerstandsverhältnistoleranz 1%. Das Bauteil ist in einer Ausführung mit einem Widerstands-Temperaturkoeffizienten von ±100 ppm/ºC (über den Temperaturbereich von –55ºC bis +150ºC) erhältlich. DerCDHVbesitzt ein kompaktes 2512-Gehäuse und ist mit Top-only- oder Wraparound-Anschlüssen erhältlich. Die Top-only-Version hat eine Grundfläche von 6,10 mm x 3,20 mm und eine Höhe von 0,635 mm. Die Wraparound-Version ist geringfügig länger (6,35 mm). Beide Versionen werden in Tape-and-reel-Verpackung geliefert. Die neuenCDHV-Spannungsteiler sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis acht Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|