|
For more information: VISHAY 的新型 CDHV 薄膜芯片电阻分压器 具有低于 0.03% 的比例稳定性,其电压高达 3KV
宾夕法尼亚 MALVERN — 2006 年 1 月 18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出一款小型表面贴装芯片电阻分压器 CDHV,该器件在高压下可实现出色的比例稳定性。这款新型电阻分压器主要用于高压电源、电源开关设备及变频器控制。 采用氧化铝底板制造的 CDHV能够处理 3kV 的高压,其电压系数低至 5ppm/V。该器件的电阻值介于 1 兆欧~20 千欧,符合宽泛的 10:1~500:1的标准及定制电阻比例范围,在以全功率、70°C 的温度运行 2,000 小时的情况下,该器件实现了低于 0.03% 的出色比例稳定性。该器件的绝对电阻容差选择介于 ±20%~±1%,比例容差选择低至 1%。在 –55°C~+150°C 的工作温度范围内,其电阻的温度系数的可达 ±100ppm/°C。 该 CDHV采用 2512 尺寸的小型封装,并且具有仅限顶部端接及缠绕端接选择。仅限顶部端接的电阻分压器面积为 0.240 英寸×0.126 英寸 [6.10 毫米×3.20 毫米],厚度为 0.025 英寸 [0.635 毫米]。缠绕式版本的长度略高,为 0.250 英寸 [6.35 毫米]。这两种版本均采用带盘式包装。 目前,新型 CDHV电阻分压器的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 6~8 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|