Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Neue Analogschalter/Multiplexer von Vishay Siliconix für unipolare Betriebsspannung von 2,7 V bis 12 V oder bipolare Betriebsspannung von ±2,7 V bis ±6 V


Analog Switches/Multiplexers

Products mentioned:

DG9051/9052/9053
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 16. Januar 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert drei neue Niederspannungs-CMOS-Analogschalter-ICs, die sich durch einen weiten Spannungsbereich, geringes Übersprechen und hervorragenden Durchlasswiderstandsgleichlauf auszeichnen; die neuen ICs eignen dadurch sich bestens zur Verwendung als Präzisionssignalschalter und Signalwegumschalter.

Im Einzelnen handelt es sich um einen 8-Kanal-Analog-Multiplexer (DG9051), einen Zweifach-4-Kanal-Analog-Multiplexer (DG9052) und einen Dreifach-2-Kanal-SPDT- (single-pole/double-throw) Analogschalter (DG9053). Die neuen ICs sind vorgesehen für Anwendungen in Endprodukten wie Handys, Kommunikationssysteme, Modems, Datenerfassungssysteme, automatische Testsysteme und automobile Systeme.

Alle drei Typen bieten einen weiten Eingangsspannungsbereich von 2,7 V bis 12 V für Designs mit unipolarer Betriebsspannung bzw. ±2,7 V bis ±6 V für Designs mit bipolarer Betriebsspannung. Die neuen ICs basieren auf Vishays proprietärem High-Density-Prozess und können bidirektionale Analogsignale bis "rail-to-rail" schalten. Die Kombination aus diesen Eigenschaften und dem weiten Eingangsspannungsbereich bietet Schaltungsentwicklern ein hohes Maß an Flexibilität.

Die Logikpegel der CMOS-Logik-kompatiblen Steuereingänge der Analogschalter-ICsDG9051,DG9052, undDG9053betragen 2 V (HIGH) / 0,8 V (LOW) beim Betrieb an einer unipolaren 5-V- oder bipolaren ±5-V-Betriebsspannung bzw. 2,4 V (HIGH) / 0,8 V (LOW) beim Betrieb an V+ = 12 V; die genannten Werte werden garantiert. Die Durchlasswiderstände reichen (je nach Betriebsspannungskonfiguration) bis hinab zu 30 Ohm, der Durchlasswiderstandsgleichlauf ist mit 5 Ohm spezifiziert.

Die neuen ICs im TSSOP-16-Gehäuse haben bleifreie Anschlüsse und sind mit den Typen 74HC4051/2/5 pinkompatibel. Sie sind für den Betriebstemperaturbereich von –40ºC bis +85ºC ausgelegt.

Die neuen Analogschalter/Multiplexer sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword